Single-Pair-Ethernet
Single-Pair-Ethernet (SPE) är en teknik som möjliggör Ethernet-kommunikation via individuella par symmetriska kopparledare. Det utförs med en hastighet på 10 Mbit/s upp till 1 Gbit/s. Samtidigt kan kraftförsörjningen för ändenheter överföras med samma ledarpar. Den här tekniken kallas Power over Data Line (PoDL). SPE-standarden möjliggör en felfri överföring genom kablar upp till 1 000 m vilket är ett nyckelkriterium för användning inom processautomation.
SPE innebär tre avgörande fördelar:
- Den spar utrymme och vikt, förenklar kablage och reducerar installationstiden.
- I kombination med PoDL eliminerar den behovet av separat kraftkablage och försörjning vilket reducerar risken för fel.
- Genom att kombinera dessa fördelar med den ökade överföringsräckvidden (upp till 1 000 m) innebär Single-Pair-Ethernet en optimal förbindning för ändenheter som kräver data- och kraftförsörjning.
Genom att använda standard-Ethernet, så passar tekniken alla Industri 4.0-tillämpningar där ändenheter behöver förbindas individuellt till ett företags tillverkningsnätverk.