Single-Pair-Ethernet
Single-Pair-Ethernet (SPE) er en teknologi, der muliggør Ethernet-kommunikation via enkelte par symmetriske kobberledninger. Dette sker ved en hastighed på 10 Mbit/s op til 1 Gbit/s. Samtidig kan effekten til forsyning af slutenheder overføres gennem det samme ledningspar. Denne teknologi kaldes Power over Data Line (PoDL). SPE-standarden muliggør fejlfri transmission gennem kabler på op til 1000 m, hvilket er et centralt kriterium for brug i procesautomatisering.
SPE giver tre væsentlige fordele:
- Det sparer tid og vægt, forenkler kabelføringen og reducerer samlingstiden.
- I kombination med PoDL eliminerer det behovet for separat effektkabelføring og -forsyning, hvilket reducerer risikoen for svigt.
- Ved at kombinere disse fordele med den øgede transmissionsrækkevidde (op til 1000 m) giver Single-Pair-Ethernet en optimal tilslutning til slutenheder, der kræver data og strømforsyning.
På grund af brugen af standard-Ethernet passer teknologien til alle industri 4.0-applikationer, hvor slutenheder kan tilsluttes individuelt til en virksomheds produktionsnetværk.