Productos y soluciones

Conector Ethernet M8: la fuerza de la miniaturización

El primer conector con codificación D M8 para 100 Mbit/s Fast Ethernet desde la nube hasta cualquier sensor.

Fast Ethernet en un formato esbelto: nuestro pequeño gigante Miss M8ty

M8 es un conector común al nivel de campo, aunque hasta la fecha solo se aplica para la transmisión de señales. El nuevo conector con codificación D M8 incorpora una robusta base metálica con blindaje continuo que permite suministrar a los equipos 100 Mbit/s Fast Ethernet.

Para evitar ocupar más espacio con otros interfaces de potencia, el M8 también es compatible con PoE en codificación D y puede suministrar simultáneamente datos y potencia a elementos de campo.

En la placa de circuitos, la base de enchufe M8 es aproximadamente un 30% más pequeña que la solución anterior en M12. Miss M8ty es compatible con la norma de protocolo Ethernet IEEE 802.3 y está normalizado según el estándar PAS IEC 61076-2-114. Por tanto, puede emplearse en infraestructuras activas y pasivas existentes y ofrece la seguridad necesaria para su inversión.

La potencia de la miniaturización.

Todas las ventajas de un vistazo:

 

30% más pequeño que los conectores M12 convencionales
100 Mbit/s Cat. 5 Fast Ethernet IEEE 802.3
Diseño robusto conforme con IP67
Solución blindada
Capacidad para PoE
Compatible con PROFINET

Consulte aquí el folleto y el artículo comercial para M8 con codificación M8:

Noticias sobre el producto M8 con codificación D: la placa de circuitos impresos para M8 con codificación D es la solución ideal