Technologie de raccordement
Les techniques de raccordement les plus courantes peuvent être mises en œuvre dans les connecteurs Han®. Des inserts et des contacts spéciaux sont proposés pour s'adapter aux techniques spécifiques de raccordement des câbles. Le choix de la technique de raccordement la mieux adaptée dépend essentiellement du type de câble, de la section de câble ainsi que du nombre et du type de contacts. En outre, tous les types de raccordement offrent différents avantages pour des différentes conditions de production variées.
Raccordement à Sertir
- Idéal pour le pré-assemblage de connecteurs en grandes quantités en raison de son aptitude à un câblage rapide
- En utilisant des pinces à sertir adaptées, il est possible d'atteindre une qualité de sertissage uniforme avec d'excellentes propriétés de résistance à la corrosion, comparables au soudage à froid
- Faible encombrement grâce à une densité de contact élevée
Tutoriels vidéos
Technique de raccordement à vis
Tutoriels vidéos
Han-Quick Lock®
Tutoriels vidéos
Raccordement à vis axiale
Tutoriels vidéos
Raccordement à lame de pression
- Manipulation simple et pratique sans aucun outillage spécial
- Pour câbles rigides et toronnés de 0,14 à 2,5 mm² ; la force de serrage augmentant avec la section du conducteur
- Excellente sécurité de fonctionnement : la connexion est résistante aux vibrations/chocs et possède une chute de tension uniformément faible