HARTING - az e-mobilitás partnere
A HARTING összeköti az e-mobilitást és a megújuló energia használatát.
A megújuló energia használatával az e-mobilitás a lehető legnagyobb potenciált nyújtja, miközben csökkenti a CO2 és a finom por kibocsátását. A megbízhatóság a legfontosabb követelmény az energiatermelés, -elosztás és -felhasználás számára.
A HARTING robusztus, megbízható és felhasználóbarát megoldásokat nyújt a teljes energiaellátási folyamathoz.
A telepítéstechnológia, a készülékcsatlakoztatás és az okoshálózati infrastruktúra hármasával a HARTING megfelelő termékeket biztosít az energia-, jel- és adatátvitel számára. Az ipari csatlakozóinkat, Ethernet switcheinket, töltőcsatlakozóinkat és aljzatainkat számtalan helyen használják az energiatermelési alkalmazásokban, az elosztóhálózatokban és az elektromos járművek töltőinterfészeiben.
Tudjon meg többet a HARTING töltőkábeleiről és -csatlakozóiról
A HARTING megfelelő töltőkábeleket és -csatlakozókat biztosít az e-mobilitás számára. Az alábbi legördülő menü bővebb információt nyújt a HARTING termékekről.
Töltőkábelek
HARTING e-mobilitás töltőkábelek
A HARTING töltőkábelek megfelelő változatban érhetők el az összes AC (váltóáramú) töltőinterfészekhez, így a HARTING kábelek illeszkednek a három, világszerte szabványosított csatlakozórendszer-típushoz. Továbbá különleges modelleket is terveztünk az úgynevezett vezetéken belüli vezérlővédő (IC-CPD*) töltőberendezésekhez, mint cserélhető kábelkészletek.
Töltőcsatlakozók
HARTING AC töltőcsatlakozó
A HARTING AC (váltóáramú) töltőcsatlakozók három, világszinten szabványosított változatban érhetők el. Különleges modelleket is terveztünk az úgynevezett vezetéken belüli vezérlővédő (IC-CPD*) töltőberendezésekhez, mint cserélhető kábelkészletek.
Különleges csatlakozási ponttal kialakított HARTING csatlakozókat terveztünk az úgynevezett kábeles töltőeszközökhöz az ISO/IEC 62752 szabvány szerint. A Mode 2-es üzemmódú töltőberendezéseket (IC-CPD*) a globális értékesítéshez cserélhető kábelkészletekkel láttuk el.
Szeretné megismerni a termékeink sokszínűségét?