HARTING - partner w E-Mobility
HARTING łączy E-Mobility i zastosowanie energii odnawialnej.
Poprzez zastosowanie energii odnawialnej, E-Mobility zapewnia maksymalny potencjał oszczędności emisji CO2 i drobnych pyłów. Niezawodność to najważniejsze wymaganie w produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu energii.
HARTING dostarcza wytrzymałe, niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania dla całego łańcucha dostaw "Well to Wheel".
Dzięki trzem filarom działalności - technologii łączeniowych, łączności urządzeń oraz infrastruktury sieci inteligentnych HARTING dostarcza dopasowane produkty do transmisji sygnałów, danych i zasilania. Nasze złącza przemysłowe, switche ethernetowe oraz wtyki i gniazda ładowania są często wykorzystywane w zastosowaniach z dziedziny wytwarzania energii, w sieciach dystrybucyjnych i w interfejsach ładowania pojazdów elektrycznych.
Dowiedz się więcej o przewodach i złączach do ładowania HARTING
HARTING dostarcza dopasowane przewody i złącza do ładowania dla E-Mobility. W poniższym menu rozwijanym można dowiedzieć się więcej o tych produktach HARTING.
Przewody do ładowania
Przewody do ładowania HARTING E-Mobility
Przewody do ładowania HARTING są dostępne w wersjach dostosowanych do wszystkich złączy ładowania AC (AC, prąd przemienny). Dlatego przewody HARTING są zgodne z trzema światowymi standardami systemu połączeń. Ponadto opracowano specjalne modele do korzystania w tzw. ładowarkach wewnątrzkablowych (IC-CPD*) w formie wymiennych zestawów przewodów.
Wtyki do ładowania
Wtyki do ładowania HARTING do AC
Wtyki do ładowania HARTING AC (AC, prąd przemienny) są dostępne w trzech różnych wersjach, zgodnych ze standardami stosowanymi na świecie. Specjalne modele zaprojektowano do stosowania w tzw. ładowarkach wewnątrzkablowych (IC-CPD*) do wymiennych zestawów przewodów.
Specjalne wtyki HARTING do punktów połączeń zaprojektowano do stosowania w ładowarkach wewnątrzkablowych zgodnie z ISO/IEC 62752. Ładowarki trybu 2 (IC-CPD*) mogą być wyposażane w wymienne zestawy przewodów na potrzeby sprzedaży globalnej.
Would you like to discover the variety of our products?