マーケット

トランスポーテーション

ハーティングは鉄道向けに電力、データ、信号を送信するための接続ソリューションを提供しています。イーサネット・バックボーンとデータインフラ(例:センサ用、乗客情報システム用)をはじめ、様々な用途に用いられています。

マシナリー - 金属加工

HARTING offers electromechanical, optical and pneumatic interfaces as well as cable assemblies for tooling machines. The portfolio includes solutions for all common power, control, signal and data interconnects in a market segment that ranges from machine modules and functional units to compact machines to interlinked production systems with complex handling and robotic applications.

マシナリー - プラスチック

We supply standardised (e.g. EUROMAP) or customised electromechanical interfaces, components as well as cable assemblies for the transmission of data, signals and power. Our solutions enable the flexible and modular design of machinery and equipment in the plastics and packaging industries.

ロボティクス

Miniaturisation and modularisation are the trends in robotics. HARTING supports these with highly efficient solutions. Examples are modular connectors for the transmission of power and signals between control cabinet and robot as well as easily mateable data interfaces for the robot head.

マシナリー・ロボティクス

ハーティングは射出成形およびプラスチック機械、印刷機、金属成形機、工作機械、食品加工・包装機用のインターフェースなどを提供しています。これらの機械は3つの工業ライフライン、すなわちデータ、信号、電力を供給します。

オートメーション

オートメーションには、柔軟に拡張可能な頑健性と信頼性を備えた適切な接続技術が必要です。生産ラインのモジュラー設計に対応するコネクタは、開発時間の短縮、輸送の円滑化、設置とメンテナンスの簡易化を支援します。

風力発電

エネルギー部門では、信頼性の高い接続が発電と送電に不可欠です。コネクタは発電施設の高電流コンポーネントなどの接続に使用されています。こうしたコネクタは、施設の監視に必要なデータと信号の送信を処理できます。

配電と蓄電

弊社は、スピード設置機能、モジュラー設計、電力管理制御システムへの容易な統合性を備える、配電・蓄電用の堅牢なデータ、信号、電力インターフェースを提供しています。