LEDモジュールの省配線、プラグ式電源・信号接続ソリューション

LEDディスプレイ用ハイブリッドコネクタ

ケーブルフリーのLEDディスプレイを実現

高精度の屋外および屋内用LEDディスプレイのニーズは、高度な技術および低コストへの要求と共に高まっています。これに伴い、ファインピッチLEDディスプレイ市場も大きく伸びることが予想されます。

ハーティングの最新のハイブリッドモジュラーLEDパネルコネクタは、迅速かつ確実なLEDパネル間の接続を提供します。電源および信号接続を1つのコネクタに組み合わせることにより、サイズだけでなく、設置時間、スペースおよびコストの削減にもなります。通常は外部配線が必要になりますが、ハーティングのソリューションはケーブルフリーのパネルで将来のLEDディスプレイ製品を実現します。

当製品は屋内のファインピッチLEDディスプレイパネル接続に最適です。IP65オプションで屋外仕様にすることも可能です。

接続例

主な仕様

  • シングルコネクタもしくはデュアルコネクタ(バックアップ用信号接続付)
  • 電源用 AC/DC 20A 、4ピン+PE
  • 信号用 RJ45 8ピン、Cat. 6A(最大1GB)
  • フローティング構造
  • 保護等級:IP20 / IP65(オプション)
  • 嵌合回数 最大1000回
  • 結線方式 圧着