철도 기술 중 드라이브 제어
철도 기술의 새로운 요건은 더 안전하고 보다 우수한 성능의 전송 시스템으로 이끕니다. HARTING의 Active Multi Fibre POF 모듈은 광섬유 연결을 더욱 쉽고 빠르게 하는 새로운 솔루션을 제공합니다.
철도 운송 시스템의 관리 및 기술 관련 요건들은 끊임없이 확장되고 있습니다. 설치를 간소화하고, 유지보수를 단축할 뿐 아니라, 데이터가 안전하게 전송되어야 합니다: 여기서 중요한 목표 중 하나는 비용 절감과 동시에 설비운영의 보안을 강화하는 것입니다. 이제 폴리머 광섬유(POF)가 철도 운송에 사용되는 엔진 제어의 표준이 되었습니다. 여기서 핵심은 비교적 단거리에 고속 데이터 전송이 적용된 안전 기반 콘셉트입니다. 결국, 어플리케이션 자체에서 많은 연결을 구현하는 것이 유용한 셈입니다.
성능이 증가함에 따라 부품의 수명도 함께 증가해야 합니다. 여기서 목표는 인터페이스 자체의 성능을 향상시킴과 동시에 처리를 단순화하는 것입니다. 현장 유지보수 및 설치가 단순화 및 가속화되어야 합니다. HARTING 테크놀로지 그룹은 광섬유 연결을 위한 혁신적인 접근법, 즉 Active Multi Fibre POF 모듈을 개발했습니다. HARTING의 Active Multi Fibre POF 모듈은 번거로운 쌍방향 연결 대신 최대 16개의 POF(폴리머 광섬유) 쌍을 DIN 41 612 규격 커넥터로 연결할 수 있습니다.
인터페이스의 구성 밀도가 높을 경우에도 광섬유 쌍의 부적절한 연결을 방지합니다.