운송 부문에 적용된 HARTING
점증하는 데이터 스트림에 대비한 강력한 인터페이스
철도 차량은 공간이 절대적으로 부족합니다. 데이터, 전력 및 신호 전송을 위한 HARTING 플러그 & 플레이 커넥터는 제한된 공간만 차지할 따름입니다. 무료 상담을 받으시고 최소의 공간에서 구현되는 고속 데이터 전송에 대해 더 자세히 알아보십시오!
철도 차량에 필요한 데이터 통신량은 갈수록 증가하는 추세입니다. 승객들은 Wi-Fi를 이용하여 가족, 친구 및 동료들과 끊임없이 연락하고자 합니다. 동시에, 승객 안내정보 시스템(PIS)은 이동경로 및 날씨에 관한 정보를 비롯하여 뉴스, 예능 또는 광고 등의 정보도 제공합니다.
최소의 공간에서 구현된 고속 데이터 전송
본 제품 카테고리는 이전 버전의 제품에 비해 보다 높은 주파수 범위에서의 전송도 허용합니다. Han® Gigabit 모듈을 사용함으로써, HARTING은 Cat. 7A 전송 카테고리용으로 설계된 최초의 모듈형 커넥터를 도입하였을 뿐 아니라 10 기가비트 이더넷 대역도 함께 지원합니다.
신규 표준규격의 장점은 분명합니다: Cat. 6A 규격에 비해, 신호 무결성이 대폭 향상된 것을 알 수 있습니다. Cat. 7A 케이블은 4개의 개별 차폐형 쌍선으로 구성되고, 와이어 전체가 또 다른 차폐형 브레이드로 둘러싸여 있기 때문에, 전자파 간섭에 대비한 전송 안전성의 장점도 누리게 됩니다. 신형 Han® Gigabit 모듈은 데이터 흐름에 대한 보다 높은 주파수 대역폭 및 간섭 내성과 같은 긍정적 효과를 포함하여, 차량간 영역에서의 Cat. 7A 전송도 가능하게 합니다. 이 인터페이스는 또한 DIN EN 61373, 카테고리 II 규격에 따라 내충격성 및 내진동성을 구비하고 있습니다.
점퍼 및 패치 케이블과 기가비트 인터페이스를 결합한 것이 대표적 어플리케이션으로, 여기에는 적절한 하위 분배 연결도 포함됩니다. 스위치 및 스위치 패치 패널은 차량 내의 효율적 데이터 분배를 지원하는 완벽한 보완장치입니다. WLAN 장비에 적합한 연결을 위해, HARTING이 출시한 x-코드형 M12 원형 커넥터가 케이블 어셈블리를 완성합니다.