HARTING dla systemów transportu
Mocne interfejsy zwiększające przepływ danych
W pojazdach szynowych nie ma zbyt wiele przestrzeni. Złącza HARTING typu plug & play do transmisji danych, sygnałów i zasilania zajmują niewielką ilość miejsca. Zapraszamy na bezpłatną konsultację i do bliższego zapoznania się z transmisją wysokiej prędkości na minimalnej przestrzeni!
Ilość niezbędnych danych, przesyłanych w ramach komunikacji w pojazdach szynowych stale rośnie. Pasażerowie chcą mieć kontakt z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi za pośrednictwem Wi-Fi. W tym samym czasie systemy informacji pasażerskiej (SIP) przekazują dane o trasie i pogodzie oraz dostarczają wiadomości, rozrywkę i reklamy.
Aby sprostać potrzebom komunikacyjnym, pojazdy szynowe muszą być wyposażone w wydajniejsze sieci i interfejsy danych zgodne ze specjalnymi wymaganiami transportu szynowego. Złącza muszą być umieszczone w wytrzymałych obudowach oraz, tak samo jak przewody, ekranowane od zakłóceń elektromagnetycznych (EMC).
Ważnym kryterium jest prędkość transmisji. Chcąc, by pociągi spełniały przyszłe wymagania w zakresie technologii komunikacyjnej, operatorzy kolejowi wybrali dla swoich pojazdów transmisję w standardzie kat. 7A.
Transmisja wysokiej prędkości na minimalnej przestrzeni
W tej kategorii transmisja możliwa jest przy większej częstotliwości niż we wcześniejszej dostępnych rozwiązaniach. Dzięki modułowi Han® Gigabit, HARTING wprowadził na rynek pierwsze złącze modułowe zaprojektowane do kategorii transmisji 7A, wykorzystujące równoległe pasmo ethernetowe 10 Gb.
Zalety nowego rozwiązania są widoczne gołym okiem: w porównaniu do kat. 6A znacząco wzrosła integralność sygnału. Przewody kat. 7A składają się czterech, indywidualnie ekranowanych par przewodów, oplecionych dodatkowym oplotem ekranującym, co dodatkowo korzystnie wpływa na poziom ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Nowy moduł Han® Gigabit umożliwia transmisję kat. 7A w obszarze wewnętrznym pojazdu, uwzględniając pozytywne efekty, takie jak niewrażliwość na zakłócenia i pasmo o wyższej częstotliwości dla przepływu danych. Interfejs jest również odporny na uderzenia i drgania zgodnie z DIN EN 61373, kat. II.
Typowe zastosowanie łączy interfejs Gigabit z wiązkami międzywagonowymi i przewodami krosowymi, w tym z odpowiednimi połączeniami rozprowadzającymi. Switche i patchpanele doskonale uzupełniają efektywną dystrybucję danych w wagonie. W połączeniach osprzętu do sieci WLAN wiązki kablowe uzupełniane są dopasowanymi złączami okrągłymi M12 HARTING z kodowaniem x.