HARTING para Transporte
Interfaces potentes para o crescente fluxo de dados
O espaço é escasso nos veículos ferroviários. Os conectores HARTING "plug & play", para a transmissão de dados, potência e sinais, ocupam apenas um pequeno espaço. Ganhe uma consulta gratuita e aprenda mais sobre transmissão de dados de alta velocidade no menor espaço!
O volume de comunicação de dados requerido pelos veículos ferroviários está aumentando. Passageiros querem continuar em contato com seus familiares, amigos e colegas através do WiFi. Ao mesmo tempo, os sistemas de informação ao passageiro (PIS) fornecem dados sobre a rota e clima, além de exibir notícias, entretenimento ou propagandas.
A fim de atender as exigências de comunicação, os veículos de rodovias precisam que as redes potentes e interfaces de dados estejam em conformidade com os requisitos especiais do transporte ferroviário. Os conectores devem estar envolvidos em bases robustas e, assim como os cabos, blindados contra as interferências eletromagnéticas (EMC).
Um critério importante é a velocidade de transmissão. A fim de tornar os trens viáveis no futuro em termos de tecnologia de comunicação, os operadores de ferrovias optaram por Cat. 7A como o futuro padrão de transmissão para seus veículos.
Transmissão de dados de alta velocidade no menor espaço
Comparado a seu antecessor, a categoria permite uma transmissão com maior faixa de frequência. Com o módulo Han® Gigabit, a HARTING apresentou o primeiro conector modular projetado para a categoria de transmissão Cat. 7A, fornecendo em paralelo uma largura de banda Ethernet de 10 Gigabit.
As vantagens da nova norma são claras: em comparação com a Cat. 6A, a integridade de sinal aumentou significativamente. Uma vez que os cabos Cat. 7A consistem de quatro pares de fios individualmente blindados, os quais são rodeados por outra blindagem trançada, a segurança de transmissão contra interferência eletromagnética também foi beneficiada. O novo módulo Han® Gigabit viabiliza a transmissão Cat. 7A na área entre veículos, incluindo efeitos positivos como imunidade de interferência e largura de banda de maior frequência para o fluxo de dados. A interface também é resistente ao choque e à vibração conforme DIN EN 61373, categoria II.
Uma aplicação típica combina a interface Gigabit com jumper e cabos de manobra, incluindo conexões de subdistribuição apropriadas. Switches e switch patch panels são o complemento perfeito para a distribuição de dados eficientes no carro. Para a conexão do equipamento WLAN, conectores circulares M12 com codificação X compatíveis da HARTING completam o conjunto de cabos.