Ulaşım için HARTING
Artan veri akışı için güçlü arayüzler
Raylı taşıtlarda yer kıttır. Veri, güç ve sinyal iletimine yönelik HARTING tak-çalıştır konnektörler sadece sınırlı yer kaplar. En küçük alanda yüksek hızlı veri iletimi hakkında ücretsiz danışmanlık alın ve daha fazla bilgi edinin!
Raylı taşıtlarda gereken veri iletişiminin miktarı artıyor. Yolcular Wi-Fi kullanarak aileleri, arkadaşları ve meslektaşları ile irtibatta kalmak istiyor. Aynı zamanda, yolcu bilgi sistemleri (passenger information systems - PIS) güzergah ve hava durumu hakkında bilgi sağlıyor ve haber, eğlence veya reklam sunuyor.
İletişim taleplerini karşılamak için raylı taşıtları güçlü ağa ihtiyaç duyuyor ve veri arayüzlerinin, raylı ulaşımın özel gereksinimlerine uygun olması gerekiyor. Konnektörlerin sağlam soket gövdelerle sarılması ve tıpkı kablolarda olduğu gibi elektromanyetik girişimlere (EMC) karşı ekranlanması gerekiyor.
İletim hızı önemli bir kriter. Trenleri, iletişim teknolojisi açısından gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek duruma getirmek için demir yolu işletmecileri, taşıtlarının gelecek iletim standardı olarak Cat. 7A'da karar kıldı.
High-speed data transmission in the smallest of spaces
Önceki kategori ile karşılaştırıldığında bu kategori daha yüksek frekans aralığında iletime izin veriyor. Han® Gigabit modülü ile HARTING, paralel olarak 10 Gigabit Ethernet bant genişliği sağlayan, Cat. 7A iletim kategorisi için tasarlanmış ilk modüler konnektörünü piyasaya sürmüş oldu.
Yeni standardın avantajları açık: Cat. 6A'ya kıyasla sinyal bütünlüğü önemli oranda geliştirildi. Cat. 7A kablolar, başka bir ekranlama örgüsü ile çevrilmiş, ayrı ayrı ekranlanmış dört tel çifti içerdiğinden elektromanyetik girişime karşı iletim güvenliği de bundan fayda görüyor. Yeni Han® Gigabit modülü, girişim bağışıklığı ve veri akışı için daha yüksek frekans bant genişliği de dahil olmak üzere, vagonlar arası alanda Cat. 7A iletimi sağlıyor. Arayüz, DIN EN 61373, kategori II uyarınca şok ve titreşime karşı da dayanıklı.
Tipik bir uygulaması, Gigabit arayüzünün uygun alt dağıtım bağlantıları da dahil, bağlantı kablolarıyla birleştirilmesidir. Switch'ler ve switch bağlantı panoları, vagonda etkili veri dağıtımı için kusursuz tamamlayıcı unsurlar. WLAN donanımı bağlantısı için HARTING'in x kodlu M12 dairesel konnektörleri, kablo takımını tamamlar.