HARTING pro dopravu
Výkonná rozhraní pro zvětšující se proud dat
Prostor je v železničních vozech nedostatkové zboží. Plug & play konektory HARTING pro přenos dat, energie a signálů zabírají jen málo místa. Získejte bezplatné poradenství a zjistěte víc o vysokorychlostním přenosu dat na nejmenším prostoru.
Objem datové komunikace potřebné v železničních vozech setrvale roste. Cestující chtějí být v kontaktu se svými rodinami, přáteli a kolegy přes Wi-Fi. Informační systémy pro cestující (PIES) zároveň poskytují údaje o trase nebo počasí a nabízejí zprávy, zábavu nebo reklamu.
Aby bylo možné tyto požadavky na komunikaci splnit, potřebují železniční vozy výkonná síťová a datová rozhraní odpovídající zvláštním požadavkům železniční dopravy. Konektory musejí být obklopeny robustními kryty a stejně jako kabely stíněny proti elektromagnetickému rušení (EMC).
Důležitým kritériem je rychlost přenosu. Aby byly vlaky z hlediska komunikačních technologií připraveny na budoucí požadavky, zvolili železniční provozovatelé jako nový přenosový standard pro svá vozidla systém kat. 7A.
Vysokorychlostní přenos dat na nejmenším prostoru
Oproti svému předchůdci umožňuje tato kategorie přenos ve vyšším frekvenčním rozsahu. V podobě modulu Han® Gigabit představila společnost HARTING první modulární konektor navržený pro přenosovou kategorii 7A a vhodný pro 10gigabitový Ethernet.
Výhody nového standardu jsou zřejmé: Ve srovnání s kat. 6A výrazně vylepšuje integritu signálu. Kabely kategorie 7A sestávají ze čtyř jednotlivě stíněných párů vodičů obklopených dalším stínicím opletením. To je výhodné i na ochranu přenosu proti elektromagnetickému rušení. Nový modul Han® Gigabit umožňuje na přechodu mezi vozy přenos kat. 7A se všemi souvisejícími přednostmi, jako jsou odolnost proti rušení a větší rozsah frekvencí pro tok dat. Rozhraní je rovněž odolné proti otřesům a vibracím podle normy DIN EN 61373, kategorie II.
Typická aplikace kombinuje gigabitové rozhraní s propojovacími kabely, včetně odpovídajících přípojek pro podružné rozvody. Dokonalým doplňkem pro efektivní rozvod dat ve vozu jsou switche a propojovací panely pro switche. Nabídku společnosti HARTING pro osazené kabely završují vhodné kruhové konektory M12 pro připojení WLAN zařízení.