HARTING för transport
Kraftfulla gränssnitt för den växande dataströmmen
Utrymme är det ont om i järnvägsfordon. HARTING plug & play kontaktdon för överföring av data, kraft och signaler behöver bara ett begränsat utrymme. Få en kostnadsfri rådgivning och lär dig mer om höghastighetsdataöverföring i de minsta utrymmena!
Det krävs allt större datakommunikationsmängder i spårfordon. Passagerare vill hålla kontakt med familjer, vänner och kollegor med trådlöst nätverk. Samtidigt ger passagerarinformation och underhållningssystem (PIS: passenger information and entertainment systems) uppgifter om resvägen, vädret och nyheter, underhållning och reklam.
För att uppfylla kommunikationskraven behöver spårfordon kraftfulla nätverks- och datagränssnitt enligt de speciella förutsättningarna inom järnvägstransport. Kontaktdonen måste omslutas av robusta chassihus och, precis som kablarna, avskärmas mot elektrisk interferens (EMC).
Ett viktigt kriterium är överföringshastigheten. För att kunna göra tåg framtidssäkra när det gäller kommunikationsteknik, har järnvägsföretag valt Kat. 7A som den framtida överföringsstandarden för sina fordon.
Höghastighetsdataöverföring i de minsta utrymmena
Jämfört med sin föregångare tillåter kategorin en överföring i ett högre frekvensområde. Med modulinsatsen Han® Gigabit har HARTING introducerat det första modulära kontaktdonet för en Kat. 7A överföringskategori och levererar parallellt en 10 Gigabit Ethernet-bandbredd.
Fördelarna med den nya standarden är uppenbara: Jämfört med Kat. 6A har signalintegriteten förbättrats avsevärt. Då Kat. 7A-kablar består av fyra individuellt avskärmade trådpar som är omgivna av ännu en avskärmningsfläta har säkerheten mot överföring av elektromagnetiska interferenser också förbättrats. Den nya Han® Gigabit modulinsatsen möjliggör Kat. 7A-överföring i utrymmet mellan fordon, inklusive positiva effekter som immunitet mot interferens och större frekvensbandbredd för dataflödet. Gränssnittet är även stöt- och vibrationssäkert enligt DIN EN 61373, kategori II.
En typisk tillämpning kombinerar Gigabit-gränssnittet med brygg- och patchkablar, inklusive lämpliga förbindningar för underdistribution. Switchar och switch-patch-paneler är den perfekta komplementet för effektiv datadistribution i vagnen. För förbindningen av WLAN-utrustningen kompletterar x-kodade M12 runda kontaktdon från HARTING kabeldragningen.