HARTING a közlekedésiparért
Nagy teljesítményű interfészek az egyre növekvő adatáramláshoz
A hely igencsak szűkös a vasúti járművekben. Az adatokat, energiát és jeleket továbbító HARTING plug and play csatlakozók minimális helyet foglalnak. Kérjen ingyenes konzultációt és tudjon meg többet a lehető legkisebb helyet foglaló nagy sebességű adatátvitelről!
A vasúti járművekben igényelt kommunikációs adatmennyiség egyre növekszik. Az utasok wifin keresztül kapcsolatban akarnak maradni a családtagjaikkal, barátaikkal és kollégáikkal. Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek (passenger information systems, PIS) adatokkal szolgálnak az útról, az időjárásról, híreket közvetítenek, szórakoztatnak vagy reklámokat sugároznak.
A kommunikációs igények teljesítéséhez a vasúti járműveknek nagy teljesítményű hálózati és adatinterfészekre van szüksége a vasúti szállítás különleges követelményeinek megfelelően. A csatlakozókat robusztus csatlakozóházakba kell helyezni, a kábeleket pedig árnyékolni kell az elektromágneses interferenciával (EMC) szemben.
Az átviteli sebesség egy fontos szempont. Annak érdekében, hogy a vonatok jövőbiztosak legyenek a kommunikációs technológia szempontjából, a vasúttársaságok járműveikhez a jövőbeni Cat. 7A átviteli szabványt választották.
A lehető legkisebb helyet foglaló nagy sebességű adatátvitel
Az elődjéhez képest ez a kategória nagyobb frekvenciatartományban biztosítja az átvitelt. A Han® Gigabit modullal a HARTING bemutatta a Cat. 7A átvitelhez tervezett első moduláris csatlakozót, amely párhuzamosan 10 Gigabit Ethernet sávszélességet biztosít.
Az új szabvány előnyei egyértelműek: a Cat. 6A szabványhoz képest jelentős mértékben javult a jelintegritás. Mivel a Cat. 7A kábelek négy, egyedileg árnyékolt vezetékpárt tartalmaznak, amelyeket további árnyékoló harisnya vesz körül, az átvitel elektromágneses interferenciával szembeni biztonsága szintén javult. Az új Han® Gigabit modul lehetővé teszi a Cat. 7A átvitelt a kocsik közötti területen, magában foglalva az olyan pozitív hatásokat is, mint az interferencia elleni védettség és az adatáramlás számára biztosított nagyobb frekvencia sávszélesség. Az interfész rezgés- és ütésálló is az EN 61373 II. kategória szerint.
A jellemző alkalmazás kombinálja a Gigabit interfészt és az áthidaló, valamint a patch kábeleket, beleértve a megfelelő alelosztó csatlakozókat. A switchek és a switch patch panelek tökéletes kiegészítői a vagonon belüli hatékony adatelosztásnak. A wifi berendezések csatlakoztatásához a HARTING megfelelő x-kódolású M12 kör-keresztmetszetű csatlakozói teszik teljessé a kábelszerelést.