HARTING til transport
Kraftfulde grænseflader til den voksende datastrøm
Der er ikke plads nok i jernbanekøretøjer. HARTING plug-and-play-konnektorer til transmission af data, effekt og signaler optager kun begrænset plads. Få en gratis konsultation og få mere at vide om højhastighedsdatatransmission på den mindste plads!
Mængden af datakommunikation, der kræves i jernbanekøretøjer, er stigende. Passagererne ønsker at holde kontakten med deres familie, venner og kolleger ved hjælp af Wi-Fi. Samtidig leverer passagerinformationssystemerne (PIS) data om rute, vejrforhold og tilbyder nyheder, underholdning eller reklamer.
For at opfylde kommunikationskravene har jernbanekøretøjer brug for effektive net og datagrænseflader, der er i overensstemmelse med jernbanetransportens særlige krav. Konnektorerne skal være omgivet af robuste huse og skal ligesom kablerne være afskærmet mod elektromagnetisk interferens (EMC).
Et vigtigt kriterium er transmissionshastigheden. For at gøre togene fremtidssikrede med hensyn til kommunikationsteknologi har jernbaneoperatørerne valgt kat. 7A som den fremtidige transmissionsstandard for deres køretøjer.
Højhastighedsdatatransmission på den mindste plads
Sammenlignet med sin forgænger tillader kategorien transmission i et højere frekvensområde. Med the Han® Gigabit-modulet har HARTING introduceret den første modulære konnektor, der er designet til en kat. 7A-transmissionskategori, der parallelt giver en 10 Gigabit Ethernet-båndbredde.
Fordelene ved den nye standard er tydelige: sammenlignet med kat. 6A er signalintegriteten forbedret betydeligt. Da kat. 7A-kabler består af fire individuelt afskærmede ledningspar, som er omgivet af endnu en afskærmningsfletning, har transmissionssikkerheden mod elektromagnetisk interferens også været til gavn. Det nye Han® Gigabit-modul muliggør kat. 7A-transmission i køretøjsområdet, herunder positive effekter som interferensimmunitet og højere frekvensbåndbredde for datastrømmen. Grænsefladen er også stød- og vibrationsbestandig i henhold til DIN EN 61373, kategori II.
En typisk applikation kombinerer Gigabit-grænsefladen med koblings- og patchkabler, herunder relevante underfordelingsforbindelser. Switches og switch-patchpaneler er det perfekte supplement til effektiv datadistribution i vognen. For tilslutning af WLAN-udstyr fuldender egnede x-kodede M12 cikulære konnektorer fra HARTING kabelsamlingen.