Les solutions de câblage pré-assemblées accélèrent les installations
Simple, facile et sûr
Stimulés par le commerce en ligne, la gestion décentralisée des stocks et l'évolution des attentes liées la disponibilité des produits, les besoins en nouveaux centres de stockage et de distribution ne cessent de se développer. L'optimisation du temps de construction et la réduction des efforts d'installation contribuent également de manière considérable à la réussite de l'ouverture d'un centre logistique.
La technologie de convoyage modulaire permet d'optimiser les temps d'installation tout en offrant la flexibilité nécessaire pour faire face aux changements de projet, même après la mise en service. L'agrandissement du centre logistique et l'expansion des systèmes de convoyage ne nécessitent en aucun cas une refonte totale de l'infrastructure.
Les progrès réalisés dans les domaines de la numérisation et de la modularisation se traduisent par une tendance toujours plus forte vers une technologie d'entraînement décentralisée. Les concepts d'entraînement décentralisés offrent de nombreux avantages, notamment dans les installations étendues et dans les systèmes modulaires, et même les systèmes mobiles. Une mise en service rapide et facile joue également un rôle décisif. Les stratégies de câblage modulaire visant à raccorder les appareils à l'alimentation électrique, aux données et aux signaux constituent le complément idéal.
C'est toujours plus simple d'effectuer une mise en service initiale
La mise en service initiale est considérablement simplifiée lorsque vous utilisez des câbles pré-assemblés conformément aux exigences du client, configurés de manière optimale pour les convoyeurs modulaires et adaptés aux conditions ambiantes. Les fabricants d'appareils ou de lecteurs auxquels vous faites appel ne sont pas pertinents. À la fin de la journée, la seule chose qui compte lors de la mise en service, c'est que les fiches correctes correspondent parfaitement les unes aux autres et que les câbles sont de la bonne longueur. C'est simple, facile et sûr.
Le connecteur Han-Compact® est quasiment utilisé à titre de norme dans les domaines de l'alimentation et de la distribution électriques. Il est utilisé sous deux versions : une variante CEM avec des embases métalliques et des câbles blindés, et une variante en plastique robuste. Selon l'application cible, des connecteurs Han® éprouvés de différentes tailles et différentes sections de fil peuvent être utilisés pour le câblage du moteur. L'utilisation de câbles pré-assemblés permet aux fabricants de convoyeurs modulaires de réaliser l'ensemble de la structure mécanique ainsi que les tests électriques avant toute mise en service sur le terrain.
Le sujet ne se limite pas à la conception du câblage HARTING pour capteurs et actionneurs. Ici, les clients peuvent compter sur une large gamme de câbles M8 ou M12 pré-assemblés, disponibles dans différents codages et configurations.