Alimentazione in ambiente PROFINET - M12 Power con codifica L
Il percorso di miniaturizzazione nel campo dell'automazione può avere successo solamente se viene attuato coerentemente in tutte le aree dell'infrastruttura. Le dimensioni delle apparecchiature di campo e dei controller si riducono costantemente, ma non il loro fabbisogno di energia. Per poter trasmettere segnali, dati e sufficiente alimentazione ad applicazioni di piccole dimensioni, HARTING oggi offre il nuovo M12 Power con codifica L. I produttori di apparecchiature possono impiegare questo connettore per fornire alimentazione tramite interfacce miniaturizzate. Le sue dimensioni sensibilmente ridotte rispetto alle precedenti soluzioni da 7/8" lo collocano fra i nuovi connettori miniaturizzati.
Lo scopo era (e lo è ancora) un numero più elevato di interfacce per I/O e controller centrali. I controller e i piccoli computer industriali, quali parte fondamentale dell'industria integrata, stanno subendo una riduzione delle dimensioni e stanno diventando sempre più decentralizzati.
Oltre ai segnali e ai dati, oggi è sempre più necessario trasmettere quantità consistenti di energia.
Nell'ambito della digitalizzazione, la miniaturizzazione può essere realizzata correttamente solo se assieme alle apparecchiature e ai sensori anche tutta l'infrastruttura riduce le proprie dimensioni. Cavi, connettori e prese per tutte e tre le linee nevralgiche dell'industria devobo ridurre le proprie dimensioni contemporaneamente. Sinora nel processo di riduzione delle dimensioni ci si era concentrati sui connettori per segnali ed Ethernet.
Lo scopo era (e lo è ancora) un numero più elevato di interfacce per I/O e controller centrali. I controller e i piccoli computer industriali, quali parte fondamentale dell'industria integrata, stanno subendo una riduzione delle dimensioni e stanno diventando sempre più decentralizzati.
Mentre soluzioni di connettività dalle dimensioni ridotte erano già disponibili per i dati e i segnali, quello che mancava era una nuova interfaccia standard per la terza delle linee chiave per l'industria: l'alimentazione elettrica. Sino ad oggi la scelta è sempre ricaduta sull'interfaccia da 7/8". Tuttavia questa tecnica di connessione così diffusa è troppo ingombrante per molte delle odierne applicazioni.
Panoramica dei vantaggi:
- Risponde alla nuova norma M12 Power
- Ad alte prestazioni, con 0,75 kW nonostante le ridotte dimensioni
- Completamente allineato agli attuali trend di miniaturizzazione, modularizzazione e personalizzazione
Più potenza in meno spazio. HARTING adesso propone come nuovo connettore standard per l'alimentazione a 63 V/16 A DC l'M12 Power con codifica L, dalle dimensioni decisamente più ridotte, omologato in conformità alla norma IEC 61072-2-111 e promosso dalla Profinet Users Organization come il nuovo connettore standard per la trasmissione di energia. Questo ne fa un investimento sicuro sia per l'industria manifatturiera sia per gli utenti, confermandolo quale nuovo standard di miniaturizzazione.
M12 Power è il perfetto complemento per la miniaturizzazione nel campo della connettività dei dispositivi. Solo quando tutte le interfacce di un'applicazione divengono più piccole anche l'applicazione stessa può ridurre le proprie dimensioni e risparmiare spazio.