PRODOTTI E SOLUZIONI
Sistemi di cablaggio Han® S 200
La soluzione adatta per i BESS.
Usufruendo dei moderni sistemi di accumulo dell'energia (BESS), è possibile utilizzare l'energia quando richiesta e non mentre viene prodotta (ad es. l'eolica o la solare).
HARTING offre una tecnologia di connessione sicura per sistemi modulari di accumulo a batterie con la serie di connettori Han® S e i relativi cablaggi pre-assemblati. I connettori di questa serie possono alloggiare contatti per alimentazione fino a 200 A e 1500 V DC, ed i connettori da pannello possono essere ruotati di 360°, facilitando la configurazione del sistema secondo le diverse necessità.
Rapidità di installazione e configurazione
I sistemi di cablaggio Han® S 200 facilitano la configurazione dei sistemi di accumulo di energia per un utilizzo sostenibile della stessa. Caratterizzati da una connessione semplice, veloce e sicura, i sistemi di cablaggio Han® S 200 sono la soluzione ideale per il collegamento frontale dei sistemi di accumulo a batteria modulari.
La variante rossa del connettore Han® S viene utilizzata per il terminale positivo, mentre quella nera per il negativo. Oggi disponibile anche in colore blu per identificare il contatto neutro.
Sono tutti provvisti di un sistema di codifica meccanica per prevenire il rischio di un'inserzione errata, per facilitare e ridurre le tempistiche necessarie degli interventi di installazione e manutenzione.
I cablaggi sono provvisti di contatti femmina, disponibili in tre diverse sezioni (25 mm², 35 mm² e 50 mm²) ed i relativi cavi sono resistenti ad un ampio range di temperature, radiazioni UV, ozono, acidi, olio e carburanti.
Riduzione dei costi operativi
Il principale vantaggio dei cablaggi pre-assemblati è di permettere una veloce e semplice installazione, rappresentando una vera e propria soluzione Plug & Play. Questi assemblaggi sono testati al 100% secondo gli elevati standard qualitativi di HARTING.
Panoramica dei vantaggi
- Trasmissione di potenze elevate fino a 200 A a 1500 V DC, 1000 V AC
- Il controllo visivo dello stato di aggancio garantisce un'installazione sicura
- Rapidità di installazione e configurazione anche per lotti di grandi dimensioni
- Contatti "finger safe"
- Sistema di codifica meccanico e a colori
- Il cavo è resistente ad un ampio range di temperature, UV, ozono, acidi, olio e carburanti
- Soluzione Plug & Play per installazioni veloci e semplici
- Han® S conforme agli standard UL 1973, 4128, 9540