PushPull gebruiken om met één druk op de knop om hulp te vragen
"Veiligheid eerst" in de metro van New York City: Boyce Technologies Inc. installeert een nieuw noodoproepsysteem, waarbij de HARTING Technology Group het juiste connectorsysteem levert: PushPull V4.
Nieuwe draadloze communicatieconsoles, hulppunten genaamd, zullen de informatie- en veiligheidsstandaarden in de metro van New York aanzienlijk vergroten. Deze hulppunten zijn op pilaren of wanden van ieder station bevestigd, en bieden passagiers de mogelijkheid om toegang tot informatie te krijgen of rechtstreeks contact op te nemen met een regelcentrum in het geval van een noodsituatie. Het regelcentrum kan snel en nauwkeurig identificeren vanaf welk station de oproep afkomstig is en met ieder hulppunt afzonderlijk communiceren. De onbetrouwbare oude analoge intercoms, die een zeer slechte stemkwaliteit hadden, werden in 2019 vervangen. Meer dan 6000 nieuwe eenheden werden er geïnstalleerd.
Deze vereisten connectoren met geavanceerde verticale hulppunten die in de kleine behuizingen pasten, en die ook sterk genoeg waraen om de ruwe omgevingsomstandigheden van verkeerstoepassingen te weerstaan.
Variant-4 PushPull-connectoren zijn voor deze taak gekozen. Fabrikant Boyce heeft het gietwerk-PushPull RJ45-inzetstuk in een speciaal draagrek ingebouwd.
De allrounder voor iedere taak
In de metro van New York worden PushPull-modellen gebruikt, zoals de RJ45-kabelmodule, 7-pins hybride en 10-pins signaalvarianten. Maar PushPull is niet de enige oplossing voor alarmstations. Boyce Technologies gebruikt PushPull V4 in diverse toepassingen. De veilige en gemakkelijk te gebruiken behuizing fungeert tevens als een betrouwbare interface voor uitschakelbarrières en ventilatoren, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, vezeloptische verbindingen en zelfs voor voeding.