Uso do PushPull para pedir ajuda com o toque de um botão

"Segurança em primeiro lugar" no metrô de Nova Iorque: a Boyce Technologies Inc. está instalando um novo sistema de chamada de emergência, com o Grupo de Tecnologia HARTING fornecendo o sistema de conector ideal: PushPull V4.

Novos consoles de comunicação sem fio, chamados de Help Points, melhorarão significativamente o padrão de informação e segurança no metrô de Nova Iorque. Estes Help Points estão fixados em colunas ou paredes em cada estação e permitirão que os passageiros acessem informações ou entrem em contato direto com um centro de controle, em caso de emergência. O centro de controle pode identificar rápida e precisamente a estação da qual se origina a chamada e falar com cada Help Point individualmente. Os velhos e pouco confiáveis intercomunicadores analógicos, os quais têm uma qualidade de voz muito ruim, serão substituídos em 2019. Mais de 6 mil novas unidades serão instaladas.

Tais Help Points verticais de ponta precisaram de conectores que coubessem nas bases estreitas e que também fossem fortes o suficiente para resistir às difíceis condições ambientais das aplicações de tráfego.
Os conectores PushPull versão 4 foram escolhidos para esta tarefa. O fabricante, Boyce, fez um rebaixo do inserto fundido RJ45 PushPull em um rack transportador especial.

O versátil para todas as tarefas

No metrô de Nova Iorque, são usados modelos PushPull, como o conjunto de cabos RJ45 na versão de 7 pinos híbridos e de 10 pinos para sinais variantes. Contudo, o PushPull não é a única solução para estações de chamada de emergência. A Boyce Technologies usa o PushPull V4 em uma ampla gama de aplicações. A base segura e de fácil uso também serve como uma interface confiável para barreiras de desligamento e ventiladores, para Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, conexões de fibra óptica ou mesmo fornecimento de energia.

Boyce Technologies & HARTING: Testimonial