Han® 1A
Ruimtebesparende industriële connectoren voor spoorwegvoertuigen
Dankzij de flexibiliteit van de modulaire inzetstukken, kan de Han® 1A worden gebruikt voor diverse toepassingen (IP20/IP65), zoals deursystemen, verlichting, koplampen en nog veel meer.
Om energie te besparen en de beschikbare installatieruimte optimaal te gebruiken, zijn ontwikkelaars van railvoertuigen op zoek naar geminiaturiseerde oplossingen. Elektrische interfaces leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling, doordat deze steeds kleiner en efficiënter worden.
Met de Han® 1A presenteert HARTING een kleine, echter krachtige interface die duidelijk kleiner is dan de kleinste, rechthoekige, industriële connector van dit moment: de Han® 3A.
De nieuwe Benjamin van de Han®-familie heeft een modulair design en maakt gebruik van zwarte, kunststof kappen en behuizingen met verschillende kleurcoderingen. De productontwikkelaars hebben rekening gehouden met klanten die behoefte hebben aan kleine voorraden: het aantal modules of componenten is zo klein mogelijk gehouden.
Volgens relevante spoorwegstandaarden
De spoorwegstandaarden vereisen een datatransmissie die zelfs in omgevingen met zware belastingen niet wordt gestoord. Voor connectoren betekent dit dat de transmissie van data en signalen doeltreffend moet worden beschermd tegen elektrische en magnetische interferentie. Voor dergelijke toepassingen is de Han® 1A bijzonder geschikt, omdat deze isolatielichamen biedt die een dubbele kamer hebben voor het insteken van een afschermingsplaat, zij-aan-zij met Han® D-contacten en een PE. Het maximale vermogens- en signaalniveau dat onder de afscherming kan worden overgedragen is 10 A/400 V.
Adapters evenals contactinzetstukken voor M12, D-gecodeerd, en M12, X-gecodeerd, zijn ook verkrijgbaar. Deze maken een datatransmissie in het railvoertuig mogelijk, die is afgeschermd tegen interferentie. De eerste oplossing garandeert een ongestoorde datatransmissie volgens Cat. 5, de tweede is in overeenstemming met Cat. 6A.
Dankzij de modulariteit en de vele verschillende gebruiksmogelijkheden is de Han® 1A toepasselijk, wanneer kleine aandrijvingen, sensoren en apparaten dienen te worden gevoed. Op het gebied van treinvoertuigtechniek houdt dit bijv. de voeding van deuraandrijvingen en ingangssystemen, verlichting, koplampen, luidsprekers, schermen, informatieborden, waarschuwings- en alarmlichten, drukknoppen, wissers of signaalgeneratoren in.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Neemt tot 30% minder ruimte in beslag vergeleken met de Han® 3A: compacte connector voor spoorwegtoepassingen volgens EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Cat. 2
- Zeer veelzijdig: modulair systeem met inzetstukken en accessoires die geschikt zijn voor vele verschillende toepassingen (IP20/IP65), zoals deursystemen, verlichting, luidsprekers, schermen, informatieborden, waarschuwings- en alarmlichten, drukknoppen, wissers of signaalgeneratoren
- Flexibel in gebruik: draagt data, signalen en vermogen over met maximaal twaalf contacten
- Minder tijd nodig voor installatie: snelle verbinding met kliktechnologie
- Minimale voorraad nodig: duidelijk gestructureerd connectorsysteem dat is gebaseerd op een paar basiscomponenten
- Verlaagde kosten: betaalbare installatieconnectoren