Sistemas de trava para carcaças e bases
Duas travas na parte inferior da base
Duas travas na parte inferior da base
- Travamento seguro afirmado por quatro pontos de trava
- Demanda mínima de espaço e grande força de travamento
- Ideal para conectores de arranjo lateral
- Travamento seguro afirmado por quatro pontos de trava
- Demanda mínima de espaço, e grande força de travamento
- Ideal para conectores de arranjo lateral e bases com tampas montadas na superfície
Uma alavanca na parte inferior da base
Uma alavanca na parte inferior da base
- Dois pontos de trava ao longo do eixo longitudinal
- Acesso fácil mesmo com entrada lateral do cabo
- A tampa na parte superior da base pode ser travada
Uma trava alinhada centralmente
- Dois pontos de trava ao longo do eixo transversal
- Fácil acesso se o cabo entrar lateralmente
- Ideal para conectores de arranjo lateral
- Manuseio fácil devido à grande alavanca
Uma trava alinhada centralmente
Sistema de trava parafuso/baioneta
Sistema de trava parafuso/baioneta
- Apertado com chave hexagonal ou chave de fenda
- Conexões à prova de vibração com excelente efeito de vedação
- Acesso fácil mesmo com entrada lateral do cabo
- Previne acidentes ou abertura não autorizada
Sistema Han® de trava ligado à carcaça
- Um elemento de elastômero resistente conecta e veda (IP65) a carcaça e a base
- Ideal para conexões (móveis) cabo-a-cabo, rápidas e fáceis
- Resistente a óleos e gases; absorve forças mecânicas externas
Sistema Han®de trava ligado à carcaça
Mecanismo trava interno bloqueado
Mecanismo trava interno bloqueado
- Manuseio fácil: simplesmente aperte os botões de pressão amarelos simultaneamente para travar com um clique audível; somente é preciso uma mão para travar/destravar
- Protegido contra vibração, choque e abertura indesejada: o giro de 90 graus do botão amarelo evita desconexões acidentais. Opcionalmente disponível com função de bloqueio adicional
- Design compacto
Sistema Han®de trava PushPull
- O perfil de trava circular interno garante uma conexão com travamento automático (IP67), durável e bem vedada, do dispositivo
- Fácil manuseio: mecanismo de trava plugado intuitivamente com um clique audível, desplugado simplesmente puxando o conector para fora após soltar o anel-trava
- Conector do dispositivo, ocupa muito pouco espaço
Sistema Han®de trava "PushPull"
Montado diretamente ao painel (sem base embutida)
Montado diretamente ao painel (sem base embutida)
- A carcaça está está fixa diretamente ao painel elétrico através de flanges de montagem
- Uma alternativa rentável para conexões plugáveis com apenas poucos, ou sem ciclos de conexão