Prodotti & Soluzioni
Cablaggi
La vostra soluzione di cablaggio per dati, segnali ed alimentazione
I cablaggi HARTING soddisfano i più svariati requisiti industriali, del settore eolico e del mercato ferroviario. Oltre ad un'ampia gamma di sensor boxes, offriamo anche soluzioni pronte all'uso per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione. In base alla vostra applicazione, potrete utilizzare connettori da assemblare sul campo e varianti costampate con custodie in plastica o metallo. Oltre alle soluzioni standard, offriamo anche varianti personalizzate appositamente studiate per soddisfare le vostre esigenze.
Dati (rame)
Dati (fibra ottica)
Segnali
Cablaggi con M8/M12
Ideali per la trasmissione dati con grado in protezione IP65/67
Cavi di sistema M8 e M12 per cablaggi in ambienti industriali gravosi. Interfaccia con codifica A, disponibili nelle versioni da 3 fino a 12 pin, consentono la trasmissione di segnali in una vasta gamma di applicazioni.
Scatole di distribuzione
La risposta al costante aumento della complessità dei cablaggi
Le scatole di distribuzione gestiscono la trasmissione di segnale riducendo i tempi di installazione, â consentendo così di risparmiare tempo e denaro. Le nostre sensor boxes passive sono equipaggiate con connettori M8 e M12 standardizzati in plastica e da un'ampia gamma di opzioni di collegamento per il cavo dorsale.
Alimentazione
Soluzioni specifiche personalizzate
Cablaggi HARTING per Siemens Automation
Soluzioni personalizzate per il collegamento di prodotti Siemens
La nostra gamma di cavi pre-assemblati e cablaggi per l'automazione offre soluzioni per la distribuzione dell'energia e i collegamenti di potenza fra apparecchiature. Il nostro portafoglio inoltre comprende anche un'ampia scelta di cavi schermati per il collegamento di motori.