L'automazione industriale sta diventando parte integrante dell'IT
Ethernet è il sistema di comunicazione (o più precisamente la piattaforma di comunicazione) del futuro e continuerà ad acquistare importanza man mano che le velocità di trasmissione aumentano. Questa fondamentale tecnologia industriale è già oggi impiegata in quasi ogni segmento dell'automazione. HARTING fornisce tutta la tecnologia di connessione per questa piattaforma.
Per poter sfruttare appieno il potenziale che una moderna infrastruttura di rete basata su Ethernet rappresenta per l'Industry 4.0, tre sono i fattori necessari: una piattaforma di comunicazione standardizzata, prodotti per la rete robusti e idonei all'utilizzo industriale, quali interruttori e cablaggi, oltre a standard che garantiscano la compatibilità sia fra tecnologia dell'automazione e tecnologia dell'informazione, sia fra le soluzioni hardware e software utilizzate per la tecnica delle reti di dati.
La terza edizione della ISO IEC 11801 adesso accorpa le norme per il cablaggio strutturato nelle applicazioni più disparate, come uffici e ambienti industriali, centri di elaborazione dati e domotica. La parte industriale della norma ISO IEC 11801-3 fornisce la base normativa che permette a singole isole di automazione di divenire parte integrante di una rete aziendale.
HARTING ha sviluppato un sistema di cablaggio e di connessione per venire incontro agli utenti che hanno bisogno di realizzare soluzioni industriali coerenti. Il blocco terminale Ha-VIS preLink® è il cuore del sistema e può essere collegato in tutta sicurezza e senza errori in un'unica operazione utilizzando la nostra pinza di montaggio preLink®. Tutti i componenti hanno grado di protezione IP20 o IP65/67.
Connettori, prese ed elementi di connessione facilmente intercambiabili per le apparecchiature e le interfacce bus più diverse, con tecnica M12 o RJ45, garantiscono collegamenti costanti e duraturi.