Prodotti & Soluzioni
Connettore RJ45 - HARTING RJ Industrial® - interfacce dati Ethernet
Il connettore RJ45 per ambienti gravosi: HARTING RJ Industrial® è un sistema di cablaggio Ethernet completo e ottimizzato, per la domotica e l'industria.
Connettore RJ45 per ambienti gravosi: dal circuito stampato fino ai patch panel, da IP20 fino a IP65/67, nelle collaudate custodie Han® 3 A. HARTING RJ Industrial® è un sistema di cablaggio Ethernet completo e ottimizzato, per la domotica e l'industria.
Il connettore RJ45, al centro della linea di prodotti HARTING RJ Industrial®, può essere assemblato sul campo senza ricorrere a speciali utensili. Attualmente l'assortimento di questa linea copre tutti i prodotti per la comunicazione via Ethernet, dalle prese su circuito stampato per l'integrazione di apparecchiature fino alle prese dati industriali. Un altro prodotto di rilievo sono le interfacce ibride, che riuniscono in un solo cavo e in un solo connettore RJ 45 la trasmissione di dati e l'alimentazione elettrica, diminuendo l'ingombro del 50% e consentendo un risparmio in termini di costi e di spazio di cablaggio.
Una panoramica sulla gamma dei connettori RJ45
- Prese RJ45 per circuito stampato, con e senza convertitori, da 10/100Mbit/s fino a 10 GB/s
- Connettori e prese RJ45 per la trasmissione di dati su rete, facili e veloci da collegare sul campo
- Patch panel, outlet binario DIN e outlet IP65-IP65
- Ampia gamma di cavi patch
- Accessori coordinati, quali connettori per cavi, cappucci di protezione e utensili
Le caratteristiche del connettore RJ Industrial®
- Si assembla rapidamente sul campo senza l'ausilio di speciali utensili
- Prodotti coordinati per Industrial Ethernet a due doppini quali: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e cablaggi a 4 doppini per applicazioni generiche
- Tecnica di interconnessione robusta e compatibile con gli usi industriali
- Elevata resistenza ad urti e vibrazioni, adatto per ambiente ferroviario
- Utilizzabile nei quadri elettrici e negli ambienti industriali gravosi
Conforme agli standard
- Utilizzo universale dei cablaggi per macchinari, impianti e IT
Un solo prodotto per più campi di applicazione
- Utilizzabile per tutti i profili di automazione basati su Ethernet
- Cablaggi resistenti a 4 conduttori per Fast Ethernet
- Cablaggi a 8 conduttori per Gigabit Ethernet a prova di futuro
Elevate prestazioni
- Un'unica soluzione, dai circuiti stampati fino al quadro elettrico
- A seconda del tipo, adatto per velocità di trasmissione da 10/100Mbit/s fino a 10Gbit/s
- Manutenzione, adattamento e ampliamento di rete in maniera semplice
Adatto a diversi gradi di protezione, a seconda dell'ambiente circostante
- IP20/30, ambiente protetto, quadro elettrico
- IP65/67, ambiente industriale
- IP65/67, ambiente esterno e applicazioni speciali
Montaggio in loco
- Tecnologia di collegamento IDC per conduttori rigidi e flessibili
- Assemblaggio sul campo senza speciali utensili