Produkte & Lösungen
HARTING Siemens Automation Cabling
Als Siemens Solution Partner bietet HARTING maßgeschneiderte Lösungen für das Produktspektrum von Siemens Automation and Drives.
HARTING verbindet eine langjährige Partnerschaft mit Siemens und hat zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen zur Anbindung von Siemens Produkten in unterschiedlichen Bereichen entwickelt. Übliche Anwendungen für Produkte aus dem Siemens Solution Programm sind Gepäckfördersysteme, Paketverteilsysteme oder Produktionslinien in der Automobilindustrie.
Durch die enge Zusammenarbeit, Qualifizierung, Zertifizierung und einen intensiven Know-How-Transfer bieten wir Ergänzungsprodukte für die gesamte Wertschöpfungskette – vom Standardprodukt bis zur fertigen Lösung in einer Anlage.
Für den Bereich Automatisierung bietet HARTING ein großes Portfolio an Kabelkonfektionen und Kabellösungen, um Siemens-Produkte zu verbinden. Das Angebot umfasst Lösungen für die Energie-Verteilung sowie Energie-Verbindungen zwischen Geräten, aber auch eine umfassende Auswahl an geschirmten Leitungen zum Anschluss von Motoren.
Vorteile auf einen Blick:
- Findung und effiziente Umsetzung von Lösungen auf der Grundlage von
kundenseitigen Aufgaben- und Problemstellungen - Flexibel einsetzbare Neuentwicklungen – auch in begrenzten Stückzahlen
- State-of-the-Art-Lösungen aus einer Hand, basierend auf einem umfassenden Serviceportfolio, auch für individuelle Anforderungen
- Beschleunigte Projektabwicklung durch die enge Zusammenarbeit mit Siemens
- Hervorragendes Branchenwissen für zukunftsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen
HARTING Portfolio für dezentrale Antriebssysteme:
- Motor-Anschlussleitung
- Energie-Einspeiseleitung
- Daisy Chain Y-Verteiler
- Steckersätze
- 7/8" DC Versorgungsleitung
- M12 I/O-Kabel
- AIDA Stecksysteme
- Profibus / Profinet
- Schaltbare Energieeinspeisung
- Werkzeuge