Cablaggi pre-assemblati per sistemi basati su Drive
NORD Drivesystems sistemi di azionamento completi basati su Drive. NORD coopera con HARTING per offrire, accanto ai propri azionamenti costituiti da riduttore, motore ed elettronica, anche cavi pre-assemblati dotati di connettori per l'alimentazione e i sistemi di comando e controllo. Il risultato è una vera e propria soluzione di sistema, con la quale i gestori degli impianti possono risparmiare, in fase di installazione da 15-20% sui tempi di montaggio e di messa in servizio
NORD Drivesystems è uno dei leader mondiali nel settore della tecnologia degli azionamenti, con soluzioni meccatroniche per motoriduttori, motori elettrici, riduttori industriali, convertitori di frequenza e avviatori per motori destinati al comando distribuito di azionamenti e al montaggio dei quadri elettrici.
"Molti degli azionamenti che consegniamo sono muniti di tecnica di collegamento con connettori e adesso stiamo espandendo il nostro portafoglio con i relativi cavi pre-assemblati, affinché i nostri clienti ricevano una vera soluzione di sistema", ci dice Dirk Boysen, responsabile del reparto Business development per i sistemi di azionamento elettronici della NORD Drivesystems, descrivendo come è nata la cooperazione con HARTING.
La necessità di cablaggi di collegamento e comando pre-assemblati
La risposta dei clienti alla tecnica di collegamento a connettori è stata molto positiva, poiché i cablaggi con connettori non richiedono la presenza di uno specialista sul luogo di installazione. Questa soluzione di sistema ha il doppio vantaggio di ridurre i tempi di installazione e di migliorare la qualità dei cablaggi. "Molti azionamenti vengono installati per lo più in fretta durante la messa in servizio sul luogo di installazione. È facile commettere degli errori. I cavi devono essere separati correttamente e spesso in condizioni avverse, gli schermi devono essere applicati in conformità alle prescrizioni EMC e i singoli conduttori devono essere collegati correttamente. Tutte queste fonti potenziali di errore possono essere eliminate utilizzando cavi pre-assemblati. Il tempo e i costi per il montaggio, la messa in servizio e poi per gli interventi di assistenza si riducono significativamente" dice Mario Stolle, responsabile vendite di HARTING per la Germania mentre ci illustra i vantaggi dei cablaggi di sistema.
Per i cavi dei motori NORD un cavo standard non sarebbe stato sufficiente. Inoltre era necessario trovare una soluzione per la schermatura della custodia in plastica del convertitore di frequenza. Per evitare emissioni irradiate non ammissibili e rispettare i requisiti della compatibilità elettromagnetica (EMC), è stato sviluppato, all'interno della custodia del connettore, un collegamento alla schermatura a 360°. "Abbiamo valutato diversi fornitori per questa nostra particolare necessità. Quella realizzata da HARTING era la migliore dal punto di vista qualitativo, e anche l'offerta commerciale era vantaggiosa", afferma Mathis Kosbab, product manager del comparto tecnologia degli azionamenti elettronici, mentre spiega come è nata la collaborazione con HARTING.
"Soluzioni come quella per NORD non possono essere sviluppate in parallelo alle attività di tutti i giorni. Alla HARTING abbiamo degli specialisti interni", ci dice Mario Stolle, della divisione HARTING Customized Solutions (HCS) dedicata alle soluzioni specifiche per i clienti.
Cavi motore certificati per gli azionamenti NORD
In questo progetto NORD aveva prescritto le specifiche per il cavo e dei cablaggi, gli specialisti di HCS hanno quindi modificato la custodia del connettore e preparato l'offerta. Essendo un'azienda produttrice certificata UL, HARTING ha potuto anche fornire i certificati di sicurezza e attestare la conformità agli standard del mercato europeo, americano e asiatico. A tale scopo HCS esegue dei test di approvazione nel proprio centro di test accreditato. In base alle prescrizioni del cliente vengono eseguite prove di funzionalità e di durata del ciclo di vita (ad es. per i gradi di protezione IP - di capacità di carico e di resistenza alle vibrazioni, oltre a quelle sulla qualità dei dati e dei segnali).
"HARTING ha fornito un cavo motore schermato di alta qualità. Anche la collaborazione con l'HCS per le schede tecniche e i disegni, così come i brevi tempi di reazione per le offerte e le richieste di consegne, hanno contribuito alla nostra decisione", dice Mathys Kosbab.
Le tempistiche di installazione sono ridotte del 20%
"Grazie ai cablaggi di alimentazione e controllo pre-assemblati i nostri clienti sono in grado di ridurre sensibilmente i tempi di installazione e messa in servizio. Inoltre, dato che il cablaggio è appositamente sviluppato per i loro apparati, i nostri clienti hanno la garanzia della sicurezza di sistema". "Ce ne assumiamo la responsabilità tecnica" afferma Dirk Boysen riassumendo i vantaggi e indicando una migliore manutenzione e la conseguente riduzione dei costi di fermo macchina. " Se adesso un cavo dell'impianto viene danneggiato, può essere rimpiazzato più semplicemente e il guasto può essere eliminato più rapidamente."
Soluzioni HARTING per sistemi basati su Drive
Connettori industriali RJ 45 con custodia metallica
Connettori M8 e M12 per Ethernet e Bus di campo
Connettori PushPull in plastica e metallo
Connettori cablati per potenza e controllo
Da oltre 50 anni NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e commercializza tecnologia basata dui Drive. L'azienda conta oltre 4000 addetti ed è uno dei più importanti fornitori internazionali a tutto campo in questo settore. Oltre agli azionamenti standard, NORD fornisce concetti e soluzioni specifici per applicazioni anche per particolari esigenze, ad esempio con azionamenti a risparmio energetico oppure con sistemi antideflagranti. NORD ha filiali e partner commerciali in ben 98 paesi.