ギアモータの付加価値を向上 - 小型産業用コネクタ
コネクタは、機器の設置やメンテナンスを容易にします。取り扱いが簡単、かつ誤接続が防止されることから、専門技術者がいなくても、即システムを稼働させることができます。システムに不具合が発生した際も、問題のモジュールだけを素早く取り外し、修理・交換することが可能です。ハーティングはHan®シリーズで産業用コネクタの業界標準を確立しました。この製品は、世界の産業機械の接続に広く使われています。産業機械の駆動に使用されるギヤモータも例外ではありません。
住友重機械工業株式会社は、同社の海外仕様マルチ対応ギヤモータの電源接続にハーティングの小型産業用コネクタHan® 3 Aを使用しています。
住友重機械工業の海外仕様マルチ対応ギヤモータは、日本・欧州・米国・カナダ・中国のうちの複数の国・地域の規格・規制に対応しています。電源は200V 50/60Hz、220V 60Hzに対応し、トランスを使用して電圧を変換することで、本製品が対象としている国・地域では共通に使用することができます。そのため、グローバルに拠点を展開する企業やモータをシステムに組み入れて海外販売する企業は、部品を共通化し、設計、発注や在庫管理を簡素化することができます。
メリット一覧
-
インターフェースの標準化により設計、技術文書の簡素化
-
部品数削減により発注、在庫管理が容易
-
設置・メンテナンス作業の削減
-
ロッキングレバーにより確実に接続
住友重機械工業 海外仕様マルチ対応ギヤモータ
コネクタ部品
Han® 3 A 樹脂製ハウジング及びフード型式
ハウジング側:製品に付属
- Male Contacts
- 14AWG 09 33 000 6102
- 18AWG 09 33 000 6105
- 20AWG 09 33 000 6121
- Male Insert 09 12 005 3001
- Housing 09 20 003 0320
フード側:ユーザご手配
- Han® 3 A Hoods
・Straight M20xP1.5 19 20 003 0420
・Straight Pg 09 20 003 0420
・Angled M20xP1.5 19 20 003 0620
・Angled Pg 09 20 003 0620
- Female Insert 09 12 005 3101
- Female Contacts
・14AWG 09 33 000 6202
・18AWG 09 33 000 6205
・20AWG 09 33 000 6220
Han® 3 A 金属製ハウジング及びフード型式
ハウジング側:製品に付属
- Male Contacts
・14AWG 09 33 000 6102
・18AWG 09 33 000 6105
・20AWG 09 33 000 6121
- Male Insert 09 12 005 3001
- Housing 09 20 003 0320
フード側:ユーザご手配
- Han 3 A Hood
・Straight M20xP1.5 19 20 003 1440
・Straight Pg 09 20 003 1440
・Angled M20xP1.5 19 20 003 1640
・Angled Pg 09 20 003 1640
- Female Insert 09 12 005 3101
- Female Contacts
・14AWG 09 33 000 6202
・18AWG 09 33 000 6205
・20AWG 09 33 000 6220
※フード側にはケーブル保護のため、ケーブルグラウンド をご用意ください。
金属製フードを屋外または水がかかる場所で使用される場合には、防水ネジ 09 20 000 9918 が必要です。
Han® 構成ツールを使用した構成
オンラインサービスmyHARTINGにご登録すると、3Dファイルなどの技術データをダウンロードしていただけます。
また、コネクタを自由に構成できるHan® 構成ツールの広範な機能も利用可能になります。
※Han®構成ツールはPgネジフードには対応しておりません。