발전설비부문에 적용된 플러그 & 플레이
발전, 송전 및 배전 부문(PGTD)은 다양한 과제에 직면해 있습니다. 발전 및 배전 공정에서는 모든 장비의 감시에 필요한 데이터 및 신호 전송량이 많기 때문에 안정적인 연결이 중요합니다. 고정 배선은 이와 같은 도전에 효율적인 해결책을 항상 제시하지는 못합니다. 반면 산업용 커넥터는 장애물을 극복할 수 있을 뿐만 아니라, 일련의 추가적인 이점을 제시할 수 있습니다.
전통적으로, 고정 배선은 PGTD 분야 정비를 위해 실행 가능한 옵션으로 간주되어 왔습니다. 그러나 최근에는 다양한 이유로 시장이 플러그 앤 플레이 솔루션을 선호하기 시작했습니다. 특히 장치의 전환 및 제어 작업을 동시에 진행할 필요가 있는 곳에서는 전선에 커넥터를 장착하는 작업을 더 이상 고민할 필요가 없게 되었습니다. 또한, 모든 커넥터마다 코딩 옵션이 있기 때문에 안전성도 향상됩니다. 따라서, 연결선의 양쪽 단말이 최적의 제품과 체결될 수 있습니다.
고정 배선 대신 커넥터 기반 연결방식을 선택할 경우, 제품 수명의 모든 단계에서 고유한 장점을 지닙니다.
1. 설치 소요 시간
일렬로 위치한 고정 배선 제어반 또는 대형 스위치 기어는 공급 체인의 고객이나 건설 현장에 직접 배송하기 전에 운반 가능한 크기로 분리해야 합니다. 재조립 작업에 제조업체 본사의 팀보다 장비 자체와 특수 공구에 미숙한 전기 기술자나 하청 업체를 고객이 고용하는 경향이 있습니다. 이로 인해 결국 현장 준공검사에 실패하고 장기간의 재평가 절차로 이어질 수 있습니다.
2. 노동 비용
고정 배선은 종종 별도의 인건비를 야기합니다. 컴포넌트의 조립, 테스트 및 수리에는 많은 시간과 노력이 필요하며 전문 기술을 갖춘 직원이 필요합니다. 커넥터를 사용하면 효율성이 향상되고 시간과 인력의 절약이 가능하므로 비용이 크게 절감됩니다.
3. 유지보수
배선 작업 대신 커넥터를 사용하면 발전 설비 및 전송 설비와 해당 부속 시스템의 유지보수 작업이 보다 용이합니다. 현장에서, 서비스 팀은 어플리케이션의 연결 부품들을 분리하고 사전 테스트를 거친 신품으로 교체해야 합니다.
4. 설계 및 리드 타임
모듈을 사용하면, 전력, 제어 및 데이터 전송을 하나의 커넥터에서 병행할 수 있습니다. 관련 접점과 인서트는 고전압/대전류, 열전대, Profibus 또는 이더넷 전송을 위해 설계됩니다. 모듈화 원리는 유연성을 높이고 장비의 공간을 절약함으로써 전문가들이 디지털화, 모듈화 또는 소형화와 같은 최신 기술과 동향에 따른 전력망 어플리케이션 설계를 훨씬 더 용이하게 합니다.