Plug & play inom elproduktion
Sektorn för elproduktion, transmission och distribution (Power Generation, Transmission and Distribution sector (PGTD) konfronteras med olika utmaningar. På grund av den stora mängd data- och signalöverföringar som krävs för övervakningen av all utrustning i produktions- och distributionsprocessen är en tillförlitlig anslutning absolut nödvändig. Trådbundna anslutningar visar sig ofta vara en ineffektiv lösning när det gäller en sådan utmaning. Industriella kontaktdon däremot kan inte bara klara av hindren utan erbjuder även en uppsjö av ytterligare fördelar.
Fast anslutning är tidskrävande, kräver stora resurser och orsakar höga kostnader. Elnät skriker efter snabba reaktionstider och subsystemen måste kunna köras säkert och problemfritt.
För att uppfylla denna typen av krav är det praktiskt att använda industriella kontaktdon. De reducerar inte bara kostnaderna för kabeldragning utan medger även snabbare konstruktion, idrifttagning och underhållsprocesser.
Traditionellt sett har fast anslutning ansetts vara ett konkurrenskraftigt alternativ för att betjäna PGTD-sektorn. På senare tid har dock marknaden av olika anledningar vänt sig mot plug-and-play lösningar. Att använda kontaktdon innebär inga gissningar längre, i synnerhet när kopplings- och regleringsutrustning måste arbeta sida vid sida. Dessutom ökas säkerheten eftersom det finns kodningsalternativ för varje kontaktdon. På så sätt passar båda sidor hos en anslutning bara med rätt motpart.
Att välja kablage baserad på kontaktdon i stället för en fast anslutning innebär fördelar vid varje steg i produktionscykeln:
1. Installationstid
Kontrollskåp med trådbunden seriekoppling eller större kopplingsutrustning måste demonteras ner till transportabla storlekar innan de kan skickas till kunderna i leveranskedjan eller direkt till byggnadsplatserna. För att installera dem igen tenderar kunderna att anlita elektriker eller underleverantörer som ofta inte känner till utrustningen och specialverktygen lika bra som originaltillverkarens team. Detta kan senare leda till att tester på plats misslyckas och till långdragna utvärderingsprocesser.
2. Arbetskostnader
Fast anslutning leder ofta till extra arbetskostnader. Installation, provning och reparation av komponenter tar mycket tid och resurser och kräver personal med specialkunskaper. Användningen av kontaktdon reducerar kostnaderna dramatiskt, eftersom den ökar effektiviteten och medger att tid och arbete sparas.
3. Underhåll
Att använda kontaktdon i stället för fast anslutning gör underhållet av elproduktions- och transmissionsfaciliteter och deras undersystem enklare. Ute på fältet behöver serviceteamen bara koppla ifrån delar från applikationerna och byta ut dem mot nya, förtestade komponenter.
4. Design och ledtid
Genom att använda modulinsatser kan elförsörjning, reglering och dataöverföring ske sida vid sida i ett kontaktdon. De tillhörande kontakterna och insatserna är designade för högspänning/högström, termoelement, Profibus- eller Ethernet-överföring. Principen med modulinsatser ökar flexibiliteten och sparar plats på utrustningen, vilket gör det mycket lättare för specialister att designa applikationerna i nätet enligt de senaste teknologierna och trenderna, som digitalisering, modularisering eller miniatyrisering.