Zrównoważone centra danych potrzebują odpowiednich złączy

Stopień, w jakim konsumenci, przedsiębiorstwa i instytucje polegają na zdalnym przetwarzaniu danych, aplikacjach i Internecie rzeczy, gwałtownie rośnie. Społeczeństwo jest zależne od zadań, które wymagają ich wykonania przez centra danych. W niemal wszystkich sektorach centra te stanowią obecnie podstawę codziennej działalności.

Niezbędna jest zatem wysoka dostępność infrastruktury IT, minimalne przestoje i zrównoważone działanie. Grupa HARTING połączyła siły z dostawcami i operatorami w ramach Open Compute Project (OCP), aby opracować złącze do szaf komputerowych, które zwiększy wydajność centrum danych – Han® ORV3.

Architektura serwerowa ogranicza zużycie energii

Projekt OCP koncentruje się na przeprojektowaniu technologii sprzętowych dla infrastruktury IT. Celem konsorcjum jest zwiększenie wydajności, elastyczności i szybszej skalowalności centrów danych. Podstawą tych działań jest otwarta wymiana pomysłów, specyfikacji i innej własności intelektualnej nastawiona na osiągnięcie maksymalnej innowacyjności w połączeniu ze zmniejszeniem złożoności elementów technicznych. OCP udostępnia bezpłatnie w Internecie swoje rekomendacje dotyczące projektowania szaf serwerowych i dystrybucji zasilania. Od początku 2023 roku w aplikacjach na całym świecie wdrażana jest trzecia wersja rekomendacji Open Rack V3 (ORV3).

Centra danych składają się z następujących obszarów:

  • Zasilanie i dystrybucja (w tym UPS)
  • Połączenie internetowe
  • Systemy chłodzenia
  • Architektura bezpieczeństwa
  • Systemy monitorowania
  • Szafy serwerowe/dyski pamięci masowej

 

Działania optymalizacyjne są początkowo ukierunkowane na obszary o dużym zużyciu energii. Oprócz systemu chłodzenia składają się one głównie z serwerów o architekturze nadrzędnej: razem mogą odpowiadać za ponad połowę zużycia energii przez centrum danych. Bardziej kompaktowy rozdział mocy może posłużyć jako dźwignia wydajności. ORV3 zaleca specjalne, płaskie „półki zasilające”: Dla porównania podano rozmiary 1OU przy wysokości 44 mm i 2OU przy wysokości 87 mm [wartości zaokrąglone]. Łączność dostosowuje się odpowiednio: proponowana obudowa złącza AC po stronie współpracującej ma wysokość nieco poniżej 24 mm.

Mniejszy ślad CO2, mniej wymaganego miejsca  

Półki zasilające służą do korekcji i dystrybucji zasilania w centrach danych, a także do zarządzania systemami domowymi. Oprócz efektywności energetycznej, najważniejszym wymaganiem dla dobrych złączy jest jak największa elastyczność. W przypadku przestoju dany projekt musi uwzględniać zarówno instalację, jak i wymianę komponentów tak łatwo, jak to możliwe, aby utrzymać niski całkowity koszt posiadania.

Złącza AC zgodne z ORV3 pasują do bardziej płaskiej szafy 1OU, wspierając miniaturyzację. W złączu znajduje się siedem styków (480V/32 A), które umożliwiają dwie transmisje trójfazowe. Centra danych mogą zwiększyć swoją produktywność na danej przestrzeni. Rozwiązanie firmy HARTING wspiera zatem optymalizację wydajności, do której dąży OCP przy budowie i skalowaniu centrów danych.

Zestawy okablowania ze złączem zasilania Han® ORV3

 Złącza Han®ORV3 do systemów stojakowych zapewniają równowagę pomiędzy wymogami standaryzacji a celem uzyskania jak największej elastyczności w konfiguracji zestawów kablowych. OCP podaje również zalecenia dotyczące „zespołów przewodów zasilających AC”.  Firma HARTING oferuje do tego celu zgodne zestawy okablowania, które przesyłają energię bezpośrednio z centralnego źródła zasilania do półki zasilającej. Rozwiązania są możliwie najprostsze i składają się tylko z kilku numerów części. Te kluczowe cechy zapewniają wysoką dostępność centrum i – w przypadku awarii jednostki stelażowej – zapewniają krótki średni czas naprawy.

Podsumowanie

Zastosowanie standaryzowanych, niezawodnych komponentów zgodnych z zaleceniami OCP może znacznie skrócić czas przestojów w centrum danych i skrócić czas napraw. Oprócz zgodności z normami, zastosowanie wysokiej jakości materiałów zwiększa niezawodność dystrybucji zasilania szaf komputerowych.  Han® ORV3 generuje wzrost wydajności, umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni i skraca przestoje. Dzięki koncepcji ‘otwartego źródła’ oszczędzane są zasoby, co zapewnia korzyści w zakresie zrównoważonego eko-rozwoju. Rozwiązania są możliwie najprostsze i składają się tylko z kilku numerów części.

Get in touch
Frank Quast
Head of PM Installation Technology, HARTING Electric