Han® S:專為儲能係統 (ESS) 開發的單極正面安裝連接器
am 26.08.2020 um 13:10 Uhr
儲能市場在過去幾年中發展非常迅速。有關環境足蹟的全球討論無疑又進一步推動了這個市場的整體發展。可再生能源的可持續利用只能通過儲能係統來實現,因為這些系統支持對可再生能源產生的電力進行延時、以需求為導向的使用。連接器能夠加速基於電池單元的儲能係統的安裝。
這款新型單極連接器可以 200 A 的額定電流、1500 V 的電壓下工作,同時確保通過手指保護觸點在不同端接類型(M8 螺栓或母線)中進行安全安裝並對鎖定狀態進行可視控制。此外,該產品具有防震功能,提供紅色 (+) 和黑色 (-) 兩種不同顏色,還包含一個旨在避免極性連接錯誤的機械編碼系統。這使新得該連接器成為處理大量電池模組的最佳解決方案,因為用戶可以在提高生產率的同時獲得最佳安全性。
借助於新的 Han® S,浩亭現在不僅具有良好的機架後部盲配解決方案,而且還能提供用於儲能係統的高質量正面安裝連接。在這兩種情況下,都可以根據客戶的要求交付已與電纜組裝在一起的連接器。