Han® S: Den enkeltpolede frontmonterede konnektor specielt udviklet til energilagringssystemer (ESS)
Markedet for energilagring har udviklet sig meget hurtigt i de seneste år. Globale diskussioner om miljøfodaftryk har givet den overordnede udvikling et ekstra skub fremad. Bæredygtig anvendelse af vedvarende energi kan kun opnås gennem energilagringssystemer, da de muliggør tidsforsinket, efterspørgselsorienteret anvendelse af den effekt, der produceres af vedvarende energi. Konnektorerne fremskynder monteringen af energilagringssystemer baseret på batterienheder.
Med Han® S tilbyder HARTING Han®-porteføljen nu for første gang en konnektorløsning til frontmontering af energilagringsmoduler. Dette er den foretrukne løsning til omkostningsoptimeret kabelføring på markedet. Den nye konnektorserie giver brugerne optimal sikkerhed, da designet opfylder alle tekniske krav og de nyeste UL 4128-standarder for stationære energilagringssystemer. Det betyder, at de nye Han® S-konnektorer opfylder de højeste standarder, som markedet efterspørger.
Den nye enkeltpolede konnektor kan fungere med mærkestrøm op til 200 A ved en spænding på 1500 V, samtidig med at der sikres sikre installationer over fingerbeskyttede kontakter med forskellige termineringstyper (M8-bolt eller samleskinne) og synlig styring af låsestatus. Desuden er produktet vibrationssikkert og fås i to forskellige farver, rød (+) og sort (-). Det indeholder også et mekanisk kodningssystem, som gør det umuligt at foretage fejltilslutninger af polaritet. Det gør den nye konnektor til en optimal løsning, når der er tale om store mængder batterimoduler, da brugerne kan stole på sikkerheden ved en høj produktionshastighed.
Med den nye Han® S tilbyder HARTING nu en frontmonteret tilslutning i høj kvalitet i energilagringssystemer ud over den veletablerede blind-koblingsløsning bag på stativerne. I begge tilfælde kan konnektorerne leveres allerede samlet med kablerne i overensstemmelse med kundens specifikationer.