Han® S: o conector de montagem frontal de polo único especialmente desenvolvido para Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS)
O mercado de armazenamento de energia desenvolveu-se rapidamente nos últimos anos. Discussões globais em torno das pegadas ambientais certamente já deram um impulso adicional ao desenvolvimento geral. O uso sustentável de energias renováveis somente pode ser atingido através de sistemas de armazenamento de energia, pois estes permitem o uso com defasagem de tempo, orientado pela demanda da potência produzida pela energia renovável. Conectores aceleram a montagem de sistemas de armazenamento de energia baseados em unidades de baterias.
Com o Han® S, o portfólio HARTING Han® agora oferece pela primeira vez uma solução de conector para a montagem frontal de módulos de armazenamento de energia. Esta é a solução preferencial do mercado para o cabeamento otimizado em custos. A nova série de conectores dá aos usuários a segurança ideal, pois o projeto atende a todos os requisitos técnicos e as mais recentes normas UL 4128 para sistemas estacionários de armazenamento de energia. Isso significa que os novos conectores Han® S atendem a elevados padrões exigidos pelo mercado.
O novo conector de polo único funciona com correntes nominais de até 200 A e tensão de 1500 V, ao mesmo tempo que assegura instalações seguras através de contatos protegidos contra o toque com diferentes tipos de terminação (parafuso M8 ou barramento) e controle visível do estado de travamento. Além disso, o produto é resistente à vibrações e está disponível em duas cores, vermelho (+) e preto (-). Ele também incorpora um sistema de codificação mecânico, que impossibilita erros de conexão de polaridade. Isso faz do novo conector uma solução ideal ao lidar com altos volumes de módulos de baterias, pois os usuários podem confiar na segurança em alta velocidade de produção.
Com o novo Han® S, a HARTING agora oferece uma conexão de alta qualidade para a montagem frontal em sistemas de armazenamento de energia, adicionalmente à bem estabelecida solução de conexão cega para a parte traseira dos racks. Em ambos os casos, os conectores podem ser entregues já montados com os cabos, de acordo com as especificações do cliente.