Han® S: Tek kutuplu önden montajlı konnektör, Enerji Depolama Sistemleri (ESS) için özel olarak geliştirilmiştir
Enerji depolama pazarı son birkaç yıl içinde inanılmaz derecede hızlı bir şekilde gelişti. Çevresel ayak izi hakkında yapılan küresel tartışmaların, genel geliştirme çalışmaları için ilave bir itici güç etkisi yarattığı aşikârdır. Yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir bir biçimde kullanımını sadece enerji depolama sistemleri ile sağlayabiliriz, çünkü bu sistemler, yenilenebilir enerji ile üretilen gücün gecikmeli, talebe bağlı olarak kullanımını mümkün hale getirmektedir. Konnektörler, batarya üniteleri ile çalışan enerji depolama sistemlerinin kurulumunu hızlandırmaktadır.
Han® S'nin dahil olmasıyla birlikte HARTING Han® portföyü, artık enerji depolama modüllerinin önden montajına yönelik bir konnektör çözümünü kullanıcılara ilk kez sunmaktadır. Bu, optimum maliyetli kablolama için pazarda tercih edilen çözümdür. Yeni konnektör serisi, tasarım bakımından tüm teknik gereklilikleri ve sabit enerji depolama sistemlerine yönelik en son oluşturulan UL 4128 standartlarını karşıladığı için kullanıcılara ideal düzeyde bir güvenlik sunmaktadır. Bu durum, yeni Han® S konnektörlerin pazarda talep edilen en yüksek standartları karşıladığı anlamına gelmektedir.
Yeni tek kutuplu konnektör bir yandan 1500 V değerinde bir gerilimde 200 A'ya kadar nominal akımlar ile çalışırken, bir yandan da farklı terminasyon türleri (M8 cıvata ve busbar) ve kilitleme durumunu görsel olarak kontrol etme imkanı ile parmak korumalı kontaklar sayesinde kurulumların güvenle yapılmasını garanti altına almaktadır. Ayrıca, ürün titreşime dayanıklıdır ve iki farklı renkte sunulmaktadır; kırmızı (+) ve siyah (-). Buna ek olarak, kutupların hatalı bağlanmasını imkansız hale getiren bir mekanik kodlama sistemine de sahiptir. Yeni konnektör bu özelliği ile, yüksek miktarda batarya modülü ile çalışan kullanıcıların yüksek bir üretim hızında güvenebilecekleri ideal bir çözüm haline gelmektedir.
HARTING, yeni Han® S ile artık, rack'lerin arkasında kullanılan kökleşmiş bir kör takıp çıkarma çözümüne ek olarak, enerji depolama sistemlerinde yüksek kaliteli bir önden montaj bağlantısı sunmaktadır. Her iki durumda da, konnektörler müşterinin teknik şartlarına uygun olarak kablolar ile önceden monte edilmiş şekilde teslim edilebilir.