Han® S: 에너지 저장 시스템(ESS)용으로 특별히 개발된 단극 전면 장착식 커넥터
26.08.2020 13:10 시에
에너지 저장 시장은 지난 몇 년간 매우 빠르게 발전해 왔습니다. 환경 발자국을 둘러싼 세계적 논의는 확실히 개발 전반에 추가적으로 힘을 실어 주었습니다. 재생 에너지의 지속 가능한 사용은 재생 에너지에 의해 생산된 전력을 시간 지연 및 수요 중심 방식으로 사용할 수 있기 때문에 에너지 저장 시스템을 통해서만 달성될 수 있습니다. 커넥터의 사용은 배터리 단위장치를 기반으로 한 에너지 저장 시스템의 설치를 더욱 빠르게 합니다.
신형 단극 커넥터는 1500V의 전압에서 최대 200A의 정격 전류로 작동할 수 있으며, 다양한 종단 유형(M8 볼트 또는 버스바)과 눈으로 식별 가능한 잠금 상태 제어를 통해 손가락 보호 접점에 대해 안전한 설치를 보장합니다. 게다가, 이 제품은 진동에 강하고, 빨강 (+)과 검정(-)의 두 가지 다른 색상으로 이용 가능합니다. 또한 기계적 코딩 시스템이 통합되어 극성 연결 오류 발생은 불가능합니다. 따라서, 사용자가 높은 생산률에서 안전성까지 얻을 수 있기 때문에, 대용량 배터리 모듈 취급 시, 이 신형 커넥터가 최적의 솔루션이 될 수 있습니다.
이제 HARTING은 신형 Han® S를 통해, 랙 후면에 잘 설치된 블라인드 체결 솔루션 외에, 에너지 저장 시스템에 고품질 전면 장착방식 연결 기능도 제공합니다. 두가지 경우 모두, 이들 커넥터는 고객 요청 사양에 따라 이미 케이블과 조립된 상태로 배송될 수도 있습니다.