Han® S: de connector met één pool voor montage aan de voorzijde is speciaal ontwikkeld voor energieopslagsystemen (ESS)
In de afgelopen jaren heeft de markt voor energieopslag zich uiterst snel ontwikkeld. Wereldwijde discussies over milieuvoetafdrukken hebben de algemene ontwikkelingen beslist extra veel vaart gegeven. Duurzaam gebruik van hernieuwbare energie kan alleen worden bereikt door middel van energieopslagsystemen, aangezien deze een vertraagd, op de behoeften gebaseerd gebruik van het vermogen dat door hernieuwbare energie wordt opgewekt, mogelijk maken. Connectoren versnellen de montage van energieopslagsystemen op basis van accumodules.
Met de Han® S biedt het Han®-assortiment van HARTING nu voor het eerst een connectoroplossing voor frontmontage van energieopslagmodules. Dit is de favoriete kostengeoptimaliseerde bekabelingsoplossing op de markt. De nieuwe connectorserie biedt gebruikers de maximale veiligheid, aangezien het design voldoet aan alle technische vereisten evenals aan de meest recente UL 4128-standaarden voor vaste energieopslagsystemen. Dat betekent dat de nieuwe Han® S-connectoren voldoen aan de hoogste standaarden die de markt vraagt.
De nieuwe connector met één pool kan werken met nominale stromen tot en met 200 A en een spanning van 1500 V. Tegelijkertijd verzekert deze veilige installaties via contacten met vingerbeveiliging met verschillende klemmentypen (M8-bout of verzamelrail) en zichtbare controle van de vergrendelstatus. Bovendien is het product trillingsbestendig. Het is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, rood (+) en zwart (-). Het beschikt tevens over een mechanisch codeersysteem, waardoor verkeerde polariteitsaansluitingen onmogelijk zijn. Daardoor is de nieuwe connector een optimale oplossing, wanneer er sprake is van grote aantallen accumodules, omdat gebruikers kunnen vertrouwen op veiligheid bij een hoge productiesnelheid.
Met de nieuwe Han® S biedt HARTING nu een aansluiting van hoge kwaliteit voor frontmontage in energieopslagsystemen aan naast de beproefde oplossing voor blindsteken in de achterzijde van de rekken. In beide gevallen kunnen de connectoren reeds voorgemonteerd met de kabels, volgens de specificaties van de klant worden geleverd.