Познакомьтесь с нашими экспертами на выставке SPS в Нюрнберге
HARTING на выставке SPS 2023
Движение к экологичному будущему с Connectivity+
Экологичность должна быть составной частью всех наших действий и процессов. Вот почему HARTING тоже идет по пути экологичного будущего и поддерживает соединения во всех областях. С нашими решениями для установления соединений согласно глобальной тенденции к экологичности и с помощью технологии цифрового близнеца мы активно помогаем формировать будущее. Откройте для себя новейшие соединения и другие инновационные решения.
Приходите к нам на выставке SPS c 14 по 16 ноября 2023 года. Мы находимся в зале 10, стенд 130. С нетерпением ждем встречи с вами!
Соединительные решения для трансформации промышленности
Такие темы, как снабжение энергией в будущем, экологичность и (де-)глобализация, оказывают значительное воздействие на промышленность. Чтобы удовлетворить потребности в будущем, мы следим за главными социальными и технологическими тенденциями и проектируем на их основе решения Connectivity+, выходящие далеко за пределы классических электронных компонентов. Под девизом «Автоматизация – в жизнь» мы снова представим удивительные устройства и новые решения для преобразования промышленности в наших главных темах в этом году:
Все для энергетики
Преобразование энергетической отрасли идет полным ходом и во всех ее сегментах. Генерация, передача и хранение энергии, а также экологичное использование ресурсов требуют практических знаний и глубокого понимания общей картины. Решения HARTING внесут ценный вклад в достижение заданных целей.
Все для Ethernet
Ethernet стал самым важным и распространенным протоколом связи для области промышленной автоматизации будущего. Растущая скорость передачи данных и тенденция к миниатюризации требуют нового подхода к инфраструктуре данных. Новый компактный однопарный Ethernet (SPE) физического уровня теперь также завоевывает оставшиеся области на полевом уровне.
Миниатюризация и модуляризация
Тенденции к миниатюризации и модуляризации способствуют технологическому развитию в промышленности и постоянно требуют новых решений и продуктов. Они открывают новые возможности для оптимизации, включая экономию места и снижение веса до 50 % при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу.
Все для печатных плат
Модульность и гибкость становятся все важнее в проектировании оборудования. Время проектирования новых устройств становится все короче, а создание прототипов играет все более важную роль. Ограниченный выбор доступных стандартных компонентов часто становится препятствием в проектировании устройств. HARTING предлагает соединители для печатных плат с учетом потребности промышленности в модульности, гибкости и ускорении проектирования устройств.
Интерфейсы оператора
Новая серия нажимных кнопок, выключателей аварийного останова и других элементов управления сочетает в себе безопасную работу с устройствами и привлекательный дизайн. Средства управления для оператора образуют интерфейс между человеком и машиной и поэтому должны соответствовать высочайшим стандартам безопасности, интуитивности и надежности. Элементы управления стали ощутимым дополнением к приятным на вид интерфейсам предыдущей серии har-port.
Программа
Обсуждение: «Умный соединитель SmEC – шаг к экологичности».
Докладчик: Андреас Хуманн, HARTING Stiftung & Co. KG
- Зал 6
- 14 ноября 2023 года
- 11:50–12:10
Часто задаваемые вопросы о выставке SPS
Когда пройдет выставка SPS 2023?
Выставка SPS пройдет в Нюрнберге с 14 по 16 ноября 2023 года.
Где взять билеты на выставку SPS 2023?
Бесплатные билеты на эту выставку можно получить здесь.
Сколько посетителей и экспонентов будет на выставке SPS 2023?
На выставке SPS 2023 будет представлено более 1000 экспонентов из разных стран.
Когда будет работать выставка SPS 2023?
Часы работы выставки SPS 2023 для посетителей:
Вторник, 14.11.2023, 9:00–18:00
Среда, 15.11.2023, 9:00–18:00
Четверг, 16.11.2023, 9:00–17:00
Для экспонентов выставка SPS 2023 открывается на два часа раньше – войти можно с 7 часов каждый день.
Где найти стенд HARTING на выставке SPS 2023?
Мы находимся в зале 10.0, стенд 130. С нетерпением ждем вас!