Mød vores eksperter på SPS i Nürnberg
HARTING på SPS-uge 2023
Opnåelse af en bæredygtig fremtid med Connectivity+
Bæredygtighed skal være en integreret del af alle vores aktiviteter og processer. Der for følger HARTING følger vejen til et bæredygtigt samfund og understøtter konnektivitet på alle måder. Med vores konnektivitetsløsninger til bæredygtighedsmegatrenden og den digitale tvillingeteknologitrend hjælper vi aktivt med at forme fremtiden. Oplev forbindelserne og &yderligere innovative løsninger.
Besøg os på SPS fra den 14. til den 16.november 2023, Hal 10, stand 130 - vi glæder os til at se dig!
Konnektivitetsløsninger til industrien transformation
Emner som den fremtidige energiforsyning, bæredygtighed og (de-) globalisering har en betydelig indvirkning på industrien. For at imødekomme fremtidens krav ser vi på de sociale og teknologiske megatendenser og bruger dem til at udvikle Connectivity+-løsninger, der går rækker langt ud over klassiske elektroniske komponenter. Under messemottoet "Bringing Automation to Life" vil vi endnu en gang præsentere spændende applikationer og nye løsninger til industriel transformation under vores fokusemner i år:
Alt til energi
Energiomstillingen er godt i gang og er nået frem til alle industrisegmenter. Energiproduktion, -transmission og -lagring samt bæredygtig anvendelse af ressourcerne kræver knowhow og et indgående overblik over det overordnede billede. HARTING-løsninger kan yde et værdifuldt bidrag til opnåelse af de opstillede mål for besparelser.
Alt til Ethernet
Ethernet-protokollen er blevet den vigtigste kommunikationsstandard for fremtidens industrielle automatisering. Stigende transmissionshastigheder og tendensen til miniaturisering kræver nye tilgange til datainfrastruktur. Det nye og pladsbesparende SPE (Physical Layer Single Pair Ethernet) erobrer nu også de sidste områder på feltniveau.
Miniaturisering og modularisering
Tendenserne til miniaturisering og modularisering driver fortsat den teknologiske udvikling i industrien og kræver konstant nye løsninger og produkter. Disse åbner nye muligheder for optimering, herunder plads- og vægtbesparelser på op til 50 %, hvilket reducerer CO2-fodaftrykket.
Alt til PCB
Modularitet og fleksibilitet bliver stadig vigtigere i udviklingen af enheder. Udviklingstiderne for nye enheder bliver kortere og kortere, mens prototyper også spiller en stadig vigtigere rolle. Et begrænset udvalg af tilgængelige standardkomponenter er ofte en hindring for enhedsudvikling. HARTING tilbyder PCB-konnektorer, der opfylder branchens behov for modularitet, fleksibilitet og større hastighed i enhedsudviklingen.
Operatørgrænseflader
Den nye serie af trykknapper, nødstopkontakter og andre betjeningselementer kombinerer sikker betjening af anordningerne med et attraktivt design. Operatørgrænseflader udgør grænsefladen mellem menneske og maskine og skal derfor opfylde de højeste standarder for sikkerhed, intuitiv betjening og pålidelighed. Betjeningselementerne supplerer på fornuftig vis de visuelt tiltalende grænseflader i den tidligere har-port-serie.
Program
Foredrag: "Den intelligente konnektor (SmEC), et skridt mod mere økologisk bæredygtighed".
Oplægsholder: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- hal 6
- 14. november 2023
- 11:50 -12:10 .
Ofte stillede spørgsmål SPS
Hvornår er SPS 2023?
SPS Nürnberg finder sted fra den 14. til 16. november 2023.
Hvor mange besøgende og udstillere er der på SPS 2023?
Over 1000 udstillere fra forskellige lande var repræsenteret på SPS 2023.
Hvad er åbningstiderne for SPS 2023?
Åbningstiderne på SPS 2023 for besøgende er:
Tirsdag, 14-11 2023, kl. 9-18.
Onsdag, 15-11-2023, kl. 9-18.
Torsdag, 16-11-2023, kl. 11-17.
For udstillere åbner dørene til SPS 2023 to timer tidligere - der er adgang hver dag fra kl. 7.
Hvor kan jeg finde HARTING på SPS 2023?
HARTING kan findes i hal 10.0, stand 130. Vi glæder os til dit besøg!