Nuremberg'deki SPS'de uzmanlarımızla tanışın
HARTING, 2023 SPS Haftası'nda
Connectivity+ ile sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak
Sürdürülebilirlik tüm faaliyet ve süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu nedenle HARTING, sürdürülebilir topluma giden yolu izliyor ve tüm alanlarda bağlabilirliği destekliyor. Sürdürülebilirlik mega trendi ile Dijital İkiz teknolojisi trendine yönelik bağlantı çözümlerimizle geleceği bilfiil şekillendirmeye yardımcı oluyoruz. Bağlantı ve & ilave yenilikçi çözümleri keşfedin.
14-16 Kasım 2023 tarihleri arasında SPS'de Salon 10, Stand 130'da bizi ziyaret edebilirsiniz. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyoruz!
Endüstriyel dönüşüm için bağlantı çözümleri
Gelecekte enerji tedariki, sürdürülebilirlik ve tersine küreselleşme gibi konuların endüstride kayda değer bir etkisi olacak. Gelecekte oluşacak ihtiyaçları karşılamak için sosyal ve teknolojik mega trendlere bakıyor ve onları kullanarak, klasik elektronik bileşenlerin çok ötesine geçen Connectivity+ çözümleri geliştiriyoruz. Ticaret fuarının "Otomasyonu Hayata Geçirmek" sloganı doğrultusunda, bu yılki odak konularımız altında endüstriyel dönüşüme yönelik heyecan verici uygulamaları ve yeni çözümleri tanıtıyor olacağız:
Enerji için Her Şey
Enerji dönüşümü çoktan başladı ve endüstrinin tüm bölümlerine ulaştı. Enerjinin üretilmesi, aktarımı ve depolanması ve de kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı için bilgi birikimi ve büyük resmi tüm detaylarıyla görebilmek gerekir. HARTING çözümleri, belirlenen hedeflere ulaşmaya katkıda bulunma konusunda değerli bir katkıda bulunabilir.
Ethernet için Her Şey
Ethernet protokolü, gelecekteki endüstriyel otomasyon için en önemli iletişim standardı haline geldi. Artan aktarım hızları ve ortaya çıkan minyatürleşme trendi, veri altyapılarında yeni yaklaşımlar gerektirmektedir. Yeni ve alan tasarrufu sağlayan Fiziksel Katmanlı Tek Perli Ethernet (SPE) artık iş sahasındaki son alanlarda da tek tercih haline gelmeye başlıyor.
Minyatürleştirme ve Modülarizasyon
Minyatürleştirme ve modülerizasyon trendleri, endüstride teknolojik gelişmelere yön vermeye devam ediyor ve sürekli olarak yeni çözümler ve ürünler gerektiriyor. Bunlar yeni olanaklar yaratmakta ve %50'ye varan alan ve ağırlık azaltma gibi iyileştirmeler ile CO2 ayakizinizi düşürmeyi sağlamaktadır.
PCB için Her Şey
Modülerlik ve esneklik, cihaz geliştirmede her geçen gün daha da hayati bir öneme sahip hale geliyor. Yeni cihazlar geliştirme süreleri giderek kısalırken prototip oluşturma çalışmaları da giderek daha önemli bir rol oynuyor. Mevcut standart bileşen seçeneklerinin sınırlı olması, genellikle cihaz geliştirmenin önünde bir engeldir. HARTING, endüstrinin cihaz geliştirmedeki modülerlik, esneklik ve daha yüksek hız ihtiyacını karşılayan PCB konnektörleri sunmaktadır.
Operatör Arayüzleri
Yeni buton, acil durdurma düğmesi ve diğer çalıştırma elemanları serisi, cihazların güvenli çalışmasını çekici bir tasarımla birleştirmektedir. Operatör arayüzleri insan ile makine arasındaki arayüzü oluşturmaktadır ve bu nedenle en yüksek güvenlik, sezgisel kullanım ve güvenilirlik standartlarını karşılamalıdır. Çalıştırma elemanları, önceki har-port serisinin görsel olarak çekici arayüzlerini makul bir şekilde tamamlamaktadır.
Program
Konuşma: "Akıllı konnektör (SmEC), daha ekolojik sürdürülebilirliğe doğru atılan bir adım".
Konuşmacı: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- Salon 6
- 14 Kasım 2023
- 11:50 - 12:10 ÖÖ
SSS'ler SPS
SPS 2023 ne zaman düzenlenecek?
SPS Nürnberg 14-16 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.
SPS 2023 biletlerini nereden alabilirim?
Ücretsiz etkinlik biletinizi buradan alabilirsiniz.
SPS 2023'de kaç katılımcı ve ziyaretçi ağırlanacak?
SPS 2023'te farklı ülkelerden 1000'i aşkın katılımcı yer alacak.
SPS 2023 hangi saatlerde açık olacak?
SPS 2023'nin ziyaretçiler için açılış saatleri:
Salı, 14-11-2023, 09.00 – 18.00
Çarşamba, 15-11-2023, 09.00 – 18.00
Perşembe, 16-11-2023, 09.00 – 17.00
SPS 2023'ün kapıları, katılımcılara iki saat erken açılacak ve her gün sabah 07.00 itibarıyla giriş yapılabilecek.
HARTING'i SPS 2023'de nerede bulabilirim?
HARTING, Salon 10.0, Stand 130'da yer alacak. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyoruz!