Träffa våra experter på SPS i Nürnberg
HARTING på SPS-veckan 2023
Uppnå en hållbar framtid med Connectivity+
Hållbarhet måste vara en integrerad del i alla våra aktiviteter och processer. Det är anledningen till varför HARTING även följer vägen mot ett hållbart samhälle och stödjer konnektivitet inom alla områden. Med våra lösningar för konnektivitet för megatrenden hållbarhet och Digital Twin teknologitrenden hjälper vi aktivt till med att forma framtiden. Upptäck förbindningarna & och andra innovativa lösningar.
Besök oss på SPS från 14 till 16 november 2023, hall 10 monter 130 - vi ser fram emot ditt besök!
Konnektivitetslösningar för industriell omvandling
Ämnen som t.ex. framtida energiförsörjning, hållbarhet, och (av-)globalisering har en avgörande påverkan på industrin. För att möta kommande krav tittar vi på sociala och teknologiska trender och använder dem för att utveckla lösningar för Connectivity+ som går långt bortom de traditionella elektroniska komponenterna. Under mässans motto ”Bringing Automation to Life” kommer att kunna presentera spännande applikationer och nya lösningar igen för industriell omvandling under våra fokusämnen i år:
Allt för energi
Energiövergången är redan på väg och har redan nått alla industrigrenar. Energialstring, -överföring och -lagring, samt hållbar användning av resurser, kräver know-how och en djup förståelse av helhetsbilden. HARTING:s lösningar kan ge ett värdefullt bidrag för att uppnå uppsatta sparmål.
Allt för Ethernet
Ethernet-protokollet har blivit den viktigaste kommunikationsstandarden för framtidens industriella automation. Ökande överföringshastigheter och trenden som går mot miniatyrisering kräver nya arbetssätt inom datainfrastruktur. Det nya och platsbesparande Physical Layer Single Pair Ethernet (SPE) erövrar nu även de sista områdena på fältnivå.
Miniatyrisering och modularisering
Trenderna med miniatyrisering och modularisering fortsätter att driva på den teknologiska utvecklingen framåt inom industrin vilket kräver ständigt nya lösningar och produkter. Dessa öppnar för nya optimeringsmöjligheter, t.ex. utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50 % vilket reducerar koldioxidavtrycket.
Allt för kretskort
Modularitet och flexibilitet blir viktigare och viktigare inom enhetsutvecklingen. Utvecklingstiderna för nya enheter blir allt kortare samtidigt som prototyputveckling spelar en allt viktigare roll. Ett begränsat urval av tillgängliga standardkomponenter är ofta ett hinder vid enhetsutveckling. HARTING erbjuder PCB-kontaktdon som uppfyller industrins krav på modularitet, flexibilitet och högre hastighet inom enhetsutveckling.
Operatörsgränssnitt
Den nya serien med tryckknappar, nödstoppsknappar och andra manöverelement kombinerar den säkra driften av enheter med en attraktiv design. Operatörsgränssnitten är gränssnittet mellan människa och maskin och det måste därför uppfylla de högsta standarderna avseende säkerhet, intuitiv hantering och tillförlitlighet. Manöverelementen kompletterar på ett märkbart sätt de visuellt attraktiva gränssnitten hos den tidigare har-port serien.
Program
Samtal: "Det smarta kontaktdonet (SmEC), ett steg mot mer ekologisk hållbarhet".
Talare: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- Hall 6
- 14 november 2023
- 11:50 - 12:10
FAQs SPS
When is the SPS 2023?
SPS Nürnberg hålls från 14 till 16 november 2023.
Var får jag tag på biljetter till SPS 2023?
Du kan få en gratisbiljett för eventet här.
Hur många besökare och utställare har SPS 2023?
Över 1000 utställare från olika länder är representerade vid SPS 2023.
Vilka öppettider gäller för SPS 2023?
Öppettiderna på SPS 2023 för besökare är:
Tisdag, 2023-11-14, 09:00 - 18:00.
Onsdag, 2023-11-15, 09:00 – 18:00.
Torsdag, 2023-11-16, 09:00 – 17:00.
För utställare öppnar dörrarna för SPS 2023 två timmar tidigare – tillträde fr.o.m. 07.00.
Var hittar jag HARTING på SPS 2023?
Du hittar HARTING i hall 10.0, monter 130. Vi ser fram emot ditt besök!