Találkozzon a szakértőinkkel az SPS rendezvényen Nürnbergben
HARTING a 2023 évi SPS héten
A fenntartható jövő elérése a Connectivity+ segítségével
A fenntarthatóság a tevékenységeink és folyamataink. Ezért is követi a HARTING a fenntartható társadalom felé vezető utat, és támogatja minden területen a vezeték-rögzítést. A fenntarthatóság megatrendje és a Digitális Iker technológiai irányzata számára kifejlesztett vezeték-rögzítési megoldásainkkal aktívan segítjük a jövő alakítását. Ismerje meg a vezeték-rögzítések & további innovatív megoldásait.
Látogasson meg bennünket 2023. november 14. és 16. között az SPS 10. csarnokának 130. standján. Alig várjuk, hogy találkozzunk!
Csatlakozási megoldások az ipari átalakítások számára
Az olyan témák, mint a jövőbeli energiaellátás, a fenntarthatóság és a (de-)globalizáció jelentős hatást gyakorolnak az iparra. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a jövő követelményeinek, áttekintjük a társadalmi és technológiai megatrendeket, és arra használjuk őket, hogy fejlesszük a klasszikus elektronikus alkatrészeken messze túlmutató Connectivity+ megoldásokat. A kereskedelmi vásár "Az automatizálás életre keltése" mottójának megfelelően az idei kulcsfontosságú témáink közül bemutatunk néhány, az ipari átalakítás számára kifejlesztett izgalmas alkalmazást és új megoldást:
Minden az energia kapcsán
Az energia átalakulása már folyamatban van és elérte az összes ipari szegmenst. Energia generálása, továbbítása és tárolása, mint a források leginkább fenntartható használata, komoly know-howt és a jelentős lényeglátást kíván. A HARTING megoldások jelentős mértékben hozzájárulhatnak a meghatározott megtakarítási célok teljesítéséhez.
Minden az Ethernettel kapcsolatban
Az Ethernet protokoll lett a jövő ipari automatizálásának legfontosabb kommunikációs szabványa. Az egyre növekvő átviteli sebességek és a miniatürizálás trendje új megközelítési módokat követel az adatátviteli infrastruktúrában. Az új és helytakarékos fizikai réteg, az egy érpáras Ethernet (SPE) próbálja meghódítani a terepi szint utolsó területeit.
Miniatürizálás és modularizáció
A miniatürizálás és a modularizáció trendje folyamatosan hajtja előre a technológiai fejlődést az ipar területén, és állandóan új megoldásokat és termékeket igényel. Ezek nyitják meg az optimalizáció új lehetőségeit, beleértve az akár 50%-os hely- és súlymegtakarítást, és ezáltal a széndioxid-lábnyom csökkentését.
Minden a NYÁK kapcsán
A modularitás és a rugalmasság egyre fontosabb az eszközök fejlesztésében. Az új eszközök fejlesztési ideje egyre rövidebb, és a prototípus elkészítése is egyre fontosabb szerepet játszik. Az eszközfejlesztés egyik leggyakoribb akadálya a rendelkezésre álló szabványos alkatrészek korlátozott választéka. A HARTING olyan NYÁK-csatlakozókat kínál, amelyek megfelelnek az ipar modularitással, rugalmassággal és az eszközfejlesztés nagyobb sebességével kapcsolatos igényeinek.
Üzemeltetői interfészek
A nyomógombok, a vészkapcsolók és az egyéb működtető elemek új sorozata kombinálja a készülékek biztonságos működését és a vonzó kialakítást. A kezelőfelületek alakítják ki az ember és a gép közötti interfészt, és ugyanakkor megfelelnek a biztonság, az intuitív működés, valamint a megbízhatóság legszigorúbb követelményeinek. A működtető elemek jól érzékelhetően kiegészítik a korábbi har-port sorozat megjelenésre is vonzó interfészeit.
Program
Az előadás témája: "Az okoscsatlakozó (SmEC), egy lépés a még jobb ökológiai fenntarthatóság irányába".
Előadó: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co. KG
- 6. csarnok
- 2023. november 14.
- délelőtt 11:50 és 12:10 között
GYIK az SPS rendezvénnyel kapcsolatban
Mikor van a 2023 évi SPS?
A nürnbergi SPS 2023. november 14. és 16. között lesz.
Hol vásárolhatok jegyet a 2023 évi SPS rendezvényre?
Az ingyenes jegyet átveheti itt.
Hány látogatója és kiállítója van a 2023 évi SPS vásárnak?
A 2023 évi SPS különböző országokból több, mint 1000 kiállítót lát vendégül.
Mikor van nyitva a 2023 évi SPS?
A 2023 évi SPS nyitva tartási ideje a látogatók számára:
2023. 11. 14. kedd, 9 és 18 óra között
2023. 11. 15. szerda, 9 és 18 óra között
2023. 11. 16. csütörtök, 9 és 17 óra között
A kiállítók számára a 2023 évi SPS kapui két órával korábban nyitnak, és a belépés minden nap reggel 7 órától lehetséges.
Hol találom a HARTING céget a 2023 évi SPS vásáron?
A HARTING a 10,0. csarnok, 130. standjánál található. Alig várjuk, hogy meglátogasson bennünket!