Protección IP (protección contra el contacto, el polvo y el agua)
La carcasa, la junta y el mecanismo de bloqueo del conector protegen la conexión de influencias externas tales como sacudidas mecánicas, cuerpos extraños, humedad, polvo, agua u otros fluidos como los agentes de limpieza y refrigeración, los aceites, etc. El grado de protección que ofrece la base se define en las normas IEC 60 529 y DIN EN 60 529, que clasifican las envolturas según su protección contra los cuerpos extraños y el agua. La siguiente tabla muestra los distintos grados de protección.
Primera figura de índice (protección contra cuerpos extraños)
Segunda figura de índice (protección contra el agua)
Descripción según IEC 60529, IPX9K y según ISO 20653