Neue Verbindungslösungen für raue Umgebungen

Besucher der SPS 2023 erleben in diesem Jahr, wie HARTING Verbindungslösungen sich auch in widrigen Umgebungen problemlos und sicher einsetzen lassen. Neben der Erweiterung des Sortimentes von Edelstahlgehäusen der Baureihe Han-INOX®, präsentiert die Technologiegruppe die neue IP65/67 Variante des Han® Andockrahmens für das sichere Kontaktieren ohne Sichtkontakt. Abgerundet wird das IP67 Portfolio durch den neuen IP67 SPE Ethernet Switch für eine sichere Datenübertragung in rauen Umgebungen.

Han-INOX®: Edelstahlgehäuse schützen vor Korrosion und aggressiven Substanzen

Die Steckverbinder-Serie Han-INOX® mit Gehäusen aus rostfreiem Edelstahl liegt jetzt vollständig im Format Han® B vor. Die entsprechenden Anbau- und Tüllengehäuse, mit geradem oder seitlichem Kabeleingang sowie mit Abdeckkappe, sind in den Baugrößen Han® 6 B bis 24 B erhältlich.

Der Einsatz von Han-INOX® ist nachhaltig: Aufgrund der Langlebigkeit des Gehäusematerials sind die Steckverbinder verlässliche Partner gegen widrige Einsatzbedingungen. Die Installationsmaße der etablierten Han® B und Han® 3 A Baugrößen ermöglichen ein einfaches Upgrade von Anlagen auf die robustesten Industriesteckverbinder.

Edelstahlgehäuse der Baureihe Han-INOX®

Mit der vollen Kompatibilität zu den Einsätzen der Baureihen Han® und Han-Modular® bewahren sich Anwender die nötige Flexibilität z. B. für Kombinationen mit bestehenden Maschinenmodulen. Han-INOX® ist prädestiniert für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, z. B. für den Einsatz an Verpackungsmaschinen. Außerdem werden Edelstahl-Steckverbinder häufig im Energiesektor gefordert. Darüber hinaus können sie ihre Stärke bei den neuen wasserstoffbasierten Erzeugungs-Techniken ausspielen. Die Baureihe bietet des Weiteren elegante Lösungen, wenn es gilt, größere Maschinen aus einer „typischen“ Industrieumgebung in ein raueres Umfeld zu transferieren.

Han® Andockrahmen für flexible IP65/67-geschützte Verbindungen an Maschinen

HARTING erweitert sein Angebot von Andockrahmen mit IP65/67-geschützten Lösungen in den Standard-Größen für Industriesteckverbinder (6B bis 24B). Damit lassen sich Maschinen-Module wie Werkzeuge automatisch - ohne Sichtkontakt - andocken. Es muss kein Werkzeug eingesetzt werden. Ein Steckvorgang oder gar eine Festverdrahtung inklusive Leitungen werden eingespart.

Für die nötige Flexibilität und Sicherheit beim Steckvorgang sorgen eine schwimmend gelagerte Seite des Andockrahmens sowie Führungselemente.

Mit dem Andocken bilden die beiden Gehäusehälften eine Schnittstelle. Der Andockrahmen kann einen seitlichen Versatz von 1 mm ausgleichen, in axialer Richtung ergibt sich ein Spielraum von 1,5 mm für sicheres Stecken. Nach der Ausführung entsteht zwischen den Dichtungen beider Seiten eine IP65/67-geschützte Verbindung. Die IP65/67 Andockrahmen sind flexibel mit Han® Monoblöcken und Han-Modular® Modulen einsetzbar.

Der IP65/67 Andockrahmen ermöglicht den einfachen, automatischen Anschluss von Maschinenmodulen auch in Umgebungen mit starken Umwelteinflüssen.
Han® B IP 67 Andockrahmen zum Aufladen von Outdoor-Batteriesystemen

Ein Rundum-Schutz der Schnittstellen wird mit Gehäusen zur rückwärtigen Montage erreicht.

Ha-VIS eCon Switche für robustes Single Pair Ethernet (SPE)

HARTING hat mit dem Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE einen Single Pair Ethernet (SPE) Switch der Schutzart IP67 auf den Markt gebracht. Das robuste Metallgehäuse hält den Widrigkeiten einer rauen Außenumgebung stand (geprüft für Schienenfahrzeuge nach EN 50155) und ermöglicht eine sichere Daten-Kommunikation auch in schwierigen Umgebungen des industriellen Innenbereichs.

Die Übertragung ist geschützt gegen Stoß und Vibration und funktioniert in einem weiten Temperaturbereich (-40 bis +70 °C). Der Switch ist sehr kompakt (191 x 60 x 42 mm) und verfügt über acht Ports. Es gibt zwei Versionen:

Ha-VIS eCon 4000 SPE Switch mit sieben M12 T1 Ports für die Einbindung von SPE End-Devices in Zonen mit starken Umwelteinflüssen.
  1. Der eCon 4017GBT-BXT verfügt über einen Gigabit-Uplink zum Ethernet-Netzwerk (M12 X-coded) und kann bis zu 7 SPE-Geräte über 100BaseT1 einbinden.
  2. Der eCon 4035GBT-BXT verfügt über einen Gigabit-Uplink, als SPE-Schnittstelle sind fünf 100BaseT1- und zwei 1000BaseT1-Ports bestückt.


Die Ha-VIS eCon 4000 M12T1 Switches sind gedacht für den Einsatz in den Bereichen Schienenfahrzeuge, allgemeine Fahrzeuge und Automatisierung. In Zonen mit starken Umwelteinflüssen sichern sie die Datenübertragung per Ethernet: dazu zählen Anwendungen in Fertigungslinien, in der kamera-basierten Qualitätssicherung, in Fahrgast- und Fahrer-Informations-Systemen, Videoüberwachungen und Ticketing Systems.