Soluções de cabeamento
Soluções personalizadas para cabeamento de truques no setor ferroviário
Tecnologia de conexão perfeitamente coordenada adaptada para requisitos extremos
O setor ferroviário tem requisitos exigentes para a tecnologia de conexão e cabeamento, especialmente para aplicações em bogie. É por isso que a HARTING oferece ampla especialidade no desenvolvimento de cabeamentos de sensores, dados, sinais e potência. O movimento constante dos componentes, vibrações contínuas, bem como os perigos representados por impactos de pedras e condições climáticas variáveis representam demandas severas para a qualidade e confiabilidade dos materiais usados.
Adaptado aos requisitos extremos
A HARTING desenvolve e fabrica soluções de cabeamento para bogies ferroviários e cabeamento sob o assoalho. Elas fornecem dados, sinais e potência nos trens. Esta proteção de cabo padronizada e versátil possui uma alta capacidade de carga e também excelente resistência UV e ao clima, de modo que está bem adaptada aos requisitos extremos do mercado ferroviário. Portanto, está protegida contra pedras do lastro (cascalho) arremessadas do leito do trilho, também conhecido como projeção de lastro. Isso é causado pelo efeito de sucção abaixo do assoalho, devido às altas velocidades. Se houver impacto de tais pedras do lastro, componentes desprotegidos podem ser danificados, podendo vir a falhar.
Excelente durabilidade garantida
As bases robustas da série Han® HPR HARTING apresenta todas as propriedades necessárias para sobreviver neste ambiente severo. Quando usadas juntamente com a série de conectores modulares Han-Modular®, é possível encontrar a solução individual apropriada para cada aplicação. Os contatos Han® HC (HighCurrent) são muito adequados para a transmissão de altas correntes. O uso de componentes perfeitamente combinados entre si assegura uma longa vida útil para a solução de cabeamento, minimizando os custos de manutenção e acelerando a manutenção. Durante os trabalhos de manutenção, a conexão pode ser rápida e facilmente desconectada e reconectada usando um conjunto de cabos.
Simulações e testes personalizados
Com base nos requisitos do cliente, a HARTING desenvolve soluções padronizadas ou personalizadas que contribuem para a modularidade. Isso aumenta a intercambiabilidade, reduz custos de produção e acelera o desenvolvimento. Especialistas em produção planejam o projeto mecânico e elétrico, bem como o design do sistema completo. Em nosso laboratório de teste interno autorizado da HARTING (certificado conforme DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) realizamos simulações e testes individuais, utilizando medições internas para verificar o desempenho requerido dos cabos de dados. Isso significa que os nossos sistemas são 100% testados eletricamente e mecanicamente, de modo que podem ser usados imediatamente, em modo plug and play. Em conformidade com a EN 45545-2 (HL1 – HL3), o cabeamento do truque atende o requisito de proteção contra incêndio para veículos ferroviários.
Competência global
O centro de competência global da HARTING nos permite desenvolver soluções sob medida para os nossos clientes e produzi-las nas proximidades dos seus locais de uso, tirando vantagem das nossas fábricas locais e regionais autorizadas. Atendemos todos os requisitos do mercado ferroviário.