HARTING para Energia Eólica
Maior disponibilidade das turbinas eólicas
Em caso de manutenção, o tempo de parada pode ser reduzido significativamente, pois peças desgastadas e defeituosas podem ser rapidamente substituídas com uma funcionalidade Plug-and-Play.
Instaladores e operadores de turbinas eólicas estão sob uma crescente pressão por redução de tempo e custos. Uma turbina eólica que não está pronta para uso não gera eletricidade e não consegue remuneração por alimentação da rede.
As turbinas eólicas estão sendo projetadas com modularidade crescente. Isso ajuda a aumentar a flexibilidade de sua construção, ao mesmo tempo que acelera o processo de substituição de componentes.
As unidades individuais só são montadas em um aerogerador completo depois de chegarem ao canteiro de obras, o que torna o uso de conectores uma vantagem real.
Por exemplo, os acionamentos para o ajuste das lâminas do rotor e orientação ao vento, assim certos componentes, tais como os conjuntos do anel ou os freios do gerador podem ser conectados e instalados de forma fácil e rápida. Graças ao uso de conectores, não há mais necessidade de longos e complexos trabalhos manuais com a fiação. Em caso de manutenção, o tempo de parada pode ser reduzido significativamente, pois peças desgastadas e defeituosas podem ser rapidamente substituídas com uma funcionalidade Plug-and-Play.
Vários tipos de turbinas eólicas usam um redutor, para ajustar a velocidade e o torque entre o rotor e o gerador, otimizando assim a eficiência do conjunto. Os conectores aceleram a instalação com cabos e conectores pré-montados, tais como Han-Eco®, Han® HPR or Han® M e as conexões necessárias entre as unidades do equipamento podem ser instaladas rapidamente.
Carcaça/base Han-Eco®
Carcaça/base Han® M
Os conectores também oferecem vantagens na iluminação de torres. Os componentes do barramento de energia para iluminação podem ser pré-instalados nos segmentos da torre. No canteiro de obras, os técnicos de instalação, que normalmente não são eletricistas, precisam apenas juntar os segmentos.
Suas vantagens em resumo:
- Tempos de parada mais curtos causados por manutenção e serviço
- Menores custos de fiação, e comissionamento mais rápido em campo
- Menor necessidade de pessoal para a construção no local
- Redução no armazenamento de peças de reposição, devido à padronização
- As alterações são mais fáceis no local, quando houver expansões, equipamentos adicionais, etc.