Interfaces optimales pour l'utilisation de caméras dans l'automatisation
La technologie des capteurs et leur intégration est un sujet actuellement débattu dans le domaine de la conception de robots. Pour permettre une intégration harmonieuse, les connecteurs sont soumis à des exigences élevées en termes de débit de données, de protection contre les influences environnantes et d'options pour le pré-montage. Ainsi grâce aux connecteurs, les robots utilisent de plus en plus de capteurs, tels que des caméras et des scanners 3D, pour explorer leur environnement.
Leur application est de plus en plus diversifiée, car les activités d'assemblage, les contrôles qualité et les manipulations de matériaux sont de plus en plus réalisés avec l'aide de systèmes intelligents de caméras robotisées. HARTING propose des solutions optimales pour ces applications. Sur la base des spécifications du client, différentes solutions sont proposées en fonction de l'indice de protection.
Lorsqu'un indice de protection IP65/IP67 est requis, les composants suivants offrent ces solutions:
- Interface caméra : HARTING M12 codé X ou PushPull RJ45
- Faisceaux complets de câbles menant de la caméra à 3 axes, interfaces possibles : traversée de cloison M12 / PushPull / câble à câble ou Han-Modular® Twin
- Faisceau complet de câbles reliant le bras à la base du robot, options d'interface : module Han® RJ45 ou module Han® Gigabit
Le nombre de modules nécessaires dépend des spécifications techniques du robot. Le système Han-Modular® permet de trouver une solution adaptée quel que soit la configuration. Une embase de taille standard offre un espace suffisant pour accueillir six modules individuels (dans un module capot/embase 24 B Han®), mais des solutions de plus petite taille permettant d'accueillir jusqu'à quatre modules (Han® 16 B) ou même un seul module d'embase (Han® 3 A) sont généralement suffisantes.
La série Han-Modular® peut également être utilisée pour configurer des solutions taillées sur mesure en fonction des exigences spécifiques du client au regard des composants essentiels des installations industrielles en matière l'alimentation et de signaux. Il existe de nombreux modules pour les différents types de contact tels que Han® C, Han D® ou Han E® et différentes intensités tels que <4 A, 10 A, 16 A ou 40 A. La plage admissible des tensions nominales se situe entre des seuils de 50 V à plus de 1 000 V. Dans ce contexte, le fait que toutes les techniques de raccordement soient possibles avec les produits de la série Han-Modular® s'avère particulièrement utile. Ainsi, les connecteurs HARTING permettent une intégration efficace des robots dans leur environnement de service.
Ils permettent notamment d'assurer un transfert des données à l'abri des interférences nécessaire pour le bon fonctionnement.