Interfaces ideais para aplicação de câmeras em automação
A tecnologia de sensores e sua integração é um tema muito discutido no projeto de robôs. Para permitir uma integração sem problemas, os componentes de conectividade devem atender a altas exigências em termos de taxas de dados, proteção contra influências ambientes e opções de pré-montagem. Assim, também com o auxílio de conectores, os robôs usam, cada vez mais, sensores, como câmeras e scanners 3D, para explorar seu ambiente.
A aplicação está se tornando cada vez mais diversificada, pois as atividades de montagem, controles de qualidade e manuseio de material estão sendo realizadas cada vez mais com a ajuda de sistemas de robôs de câmera inteligentes. A HARTING oferece as melhores soluções para estas aplicações. Com base nas especificações do cliente, estão disponíveis soluções para diferentes graus de proteção.
Quando é necessário um grau de proteção IP65 / IP67, os seguintes componentes fornecem uma solução possível:
- Interface da câmera: HARTING M12 codificação X ou PushPull RJ45
- Conjuntos completos de cabos desde a câmera até o eixo 3, possíveis interfaces: M12 passagem pelo painel / PushPull / Cabo-a-Cabo ou Han-Modular® Twin
- Montagem completa do cabo desde o braço ao pé do robô, opções de interface: Módulo Han® RJ45 ou módulo Han® Gigabit
O número de módulos necessários depende das especificações técnicas do robô. Ao aplicar o Han-Modular®, você pode sempre encontrar a solução apropriada. As Carcaças/bases de tamanho padrão fornecem espaço suficiente para até seis módulos individuais (em uma carcaças/base Han® 24 B), mas geralmente soluções menores são suficientes para até quatro módulos (Han® 16 B) ou até mesmo uma base de um único módulo (Han® 3 A).
A linha Han-Modular® também pode ser usada para configurar soluções adaptadas às necessidades individuais do cliente no que diz respeito às linhas de vida industriais de potência e sinais. Há numerosos módulos para diferentes tipos de contato como Han® C, Han D® ou Han E®, e correntes, por exemplo, nas faixas de <4 A, 10 A, 16 A, ou 40 A. As tensões nominais permitidas variam de um máximo de 50 V até vários 1000 V. É particularmente conveniente que todas as técnicas de terminação relevantes estejam disponíveis dentro da série Han-Modular®. Assim, os conectores HARTING permitem uma integração eficiente dos robôs em seu ambiente de trabalho.
Particularmente, eles proporcionam uma transferência de dados sem interferência, que é necessária para uma operação sem problemas.